TIDA-010197

TIDA-010197

设计文件

概述

这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。

特性
  • 九路模拟输入(1% 精度)
  • 三路模拟输出
  • 提供外部 ADC 或 MCU 集成的 ADC 选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU759.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM909.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM910.ZIP (30580 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG18.ZIP (6968 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM908.PDF (1478 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA901-SP — 耐辐射、QML-V、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP461-SP — 耐辐射 QML 高精度远程和本地温度传感器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 耐辐射混合信号微控制器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADC128S102QML-SP — 耐辐射、QML-V、八通道 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC121S101QML-SP — 耐辐射、QML-V、12 位微功耗轨到轨输出数模转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7704-SP — 具有 RRIO 的耐辐射、QML-V、精密低输入偏置宽电源范围放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-12-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频