传感器产品

传感器类型

模拟温度传感器

  • 本地板载测量
  • 无需校准
  • 线性输出

数字温度传感器

  • 本地板载测量
  • 可编程阈值
  • 标准接口

远程温度传感器

  • 测量多达 8 个远程温度(以及本地温度)

温度开关/恒温器

  • 检测高温/低温
  • 可编程警报

电缆和探头

  • 设计温度探头的理想之选
  • 适用于电缆的菊链配置

模拟温度传感器

模拟温度传感器提供与温度成比例的电压或电流输出。模拟温度传感器不需要任何外部组件,因此比热敏电阻更易于实现。

为何选择模拟温度传感器?

• 在宽温度范围内保证精度

  • 高线性
  • 无需校准
  • 无需查找表

• 功耗低于 20uW

• 提供各种封装选项

设计注意事项

在选择模拟温度传感器时,必须根据终端系统的目标考虑以下因素:

  • 精度
  • 增益
  • 封裝
  • 功耗

特色模拟温度传感器

数字温度传感器

数字温度传感器集成了 ADC,从而实现了简易性和可编程性。通过 I2C/SMBus/SPI/UART 等标准接口,数字温度传感器可利用自动采样和在温度超过可编程阈值时发出警报的选项直接报告温度。

特色数字温度传感器

为何选择数字温度传感器?

• 与行业标准接口(I2C、SPI、UART)集成的 ADC

• 在宽温度范围内保证精度

• 可编程的采样率和&警报

• 抗噪

• 小至 0.64mm2 的紧凑封装

• 功耗低于 4.5uW

设计注意事项

• 接口类型

• 寻址

• 软件特性:(一次性、警报、采样率)

• 精度

• 功率

• 封装

远程温度传感器

远程温度传感器提供通过单个 IC 测量多个位置的温度的功能。这些传感器可以利用任何 PN 结,如二极管、BJT 或者由 FPGA 或处理器提供的内部热敏二极管。

为何选择远程温度传感器?

• 远程温度传感器能够利用单个 IC 监控多个位置的温度

  • 所有远程温度传感器都包含一个本地数字温度传感器
  • 不受湿度影响
    • 分立式:二极管和& BJT 晶体管
    • 内置二极管:PU、FPGA、ASIC

• 提供的选项:

  • 1 至 8 个远程通道
  • 集成式电流/电压/功率监控

设计注意事项

• 通道数

• 远程 PN 结类型

• 软件可编程(自动采样、可编程警报…)

• 精度和温度范围

为了提高测量外部二极管的精度,TI 通过远程温度传感器提供了以下功能

• 串联电阻抵消:

  • 针对 PCB 中的迹线电阻进行校正

• N 因数校正

  • 针对外部二极管的非理想因数调节温度计算

• Beta 补偿

  • 针对低于 90nm 的工艺几何体中集成二极管所需的二极管 beta 进行调节

温度开关/恒温器

简单地说,过热保护就是当温度超过阈值时温度开关发出中断。TI 提供从出厂预设到可编程引脚或电阻器的各种可编程选项。

为何选择温度开关?

• 自动检测过热情况并发出警报

• 紧凑的单芯片解决方案

• 保证精度,可在不牺牲安全性的情况下最大限度地提高充电能力

  • 无需校准
  • 不受湿度影响

• 可选功能:

  • 可编程迟滞
  • 模拟温度输出
  • 双重阈值警报
  • 窗口比较器警报

设计注意事项

• 跳闸点配置

• 迟滞

• 降低组件数量和& PCB 面积

• 功率

• 精度

特色温度开关

提供编程选项
出厂时经过编程 引脚可编程 电阻器可编程 可通过模拟温度对电阻器编程
TMP303
  • 窗口比较器
  • +/- 1°C 精度
  • 可选迟滞:1/2/5/10°C
  • 1.4V 至 3.6V
  • SOT-563 封装:1.6 x 1.6mm 封装

LM26LV
  • 提供模拟输出
  • +/- 2.2°C 精度
  • 跳匣测试
  • SON 封装:2.2 x 2.5mm 封装
TMP302
  • +/- 2°C 精度
  • 可选迟滞:5°C/10°C
  • 1.4V 至 3.6V
  • SOT-563 封装:1.6 x 1.6mm 封装尺寸
TMP708 / TMP709
  • +/- 3°C 精度
  • 可选迟滞:2°C/10°C/20°C
  • 2.7V 至 5.5V
  • SOT-23
LM57
  • +/- 0.7°C 精度
  • -40°C 至 150°C
  • 跳匣测试
  • 迟滞:5°C 或 10 °C
  • 2.4V 至 5.5V
  • WSON & TSSOP

TMP300B
  • 1.8V 至 18V
  • SOT-23 & SC70

LM56
  • 双跳闸点
  • +/- 2°C 精度
  • -40°C 至 150°C
  • 迟滞:5°C
  • 2.7V 至 10V
  • SOIC & VSSOP