传感器产品

特色应用

TI 广泛的行业领先且易于使用的温度传感器产品系列可用于许多系统,以实现精确的温度监控、保护和控制。

 

汽车

TI 不断扩展且经过 AEC-Q100 认证的温度传感器产品系列可提供您的下一个汽车设计所需的可靠性。

温度传感器的汽车应用

企业系统

利用 TI 的领先 9 通道远程温度传感器 TMP468 或 TMP112 高精度数字温度传感器监控您的企业系统,以实现优异的效率

 

温度传感器的企业系统应用
终端设备 特色 TI 设计 主要产品
Enterprise Server N/A TMP468
Enterprise Server N/A TMP112

工业

TI 广泛的温度传感器可满足工业设计所需的精度、尺寸和温度范围要求。

 

Industrial

个人电子产品

TI 的精密模拟和数字温度传感器通过适用于各种便携式设备(如可穿戴设备和固态驱动器)的小型封装提供温度监控、体温测量和保护。

Personal electronics