主页 电源管理 直流/直流开关稳压器

电源管理

可满足各种应用中各式设计需求的直流/直流解决方案

  • 输入电压从 <1V 到 100V 且电流从几毫安到数百安的解决方案
  • 超丰富的低、中和宽输入电压直流/直流转换器和控制器系列
  • 支持降压、升压、降压/升压、双电源和反相拓扑

工业

TI 具有满足工业系统严苛要求的一系列直流/直流开关稳压器。

  • 高达 100V 的宽输入电压工作范围
  • 高达 150°C 的工作结温范围
  • 广泛的封装选项

查找适用于工厂自动化、楼宇自动化、医疗、航天和航空等应用领域的开关稳压器。

 

直流/直流工业应用
器件
说明
类型
拓扑
Vin(最小值)(V)
Vin(最大值)(V)
Iout(最大值)(A) 或开关电流限制(典型值)(A)
封装组
数据表
样片
LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 转换器(集成开关) 降压 3.8 36 3 SOIC VSON
LM5165 具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器 转换器(集成开关) 降压 3 65 0.15 VSON
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 控制器(外部开关) 升压 3 65 15 HTSSOP
LM5175 LM5175 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器 控制器(外部开关) 降压/升压 3.5 42 10A HTSSOP
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 转换器(集成开关) 降压 2.5 6 3 VSON
TPS62740 具有 300mA 和集成负载开关的 360nA Iq 降压转换器 转换器(集成开关) 降压 2.2 5.5 0.3 WSON
TPS61098 具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器 转换器(集成开关) 升压 0.7 4.5 0.5 WSON
TPS61291 支持旁路模式的低 Iq 升压转换器 转换器(集成开关) 升压 0.9 5 1 SON
LM5145 具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器 控制器(外部开关) 降压 6 75 30 VQFN
LMZM23601 采用 3x3.8x1.6mm 封装并具有集成电感器的 4V 至 36V、1A 降压转换器模块 模块(集成电感器) 降压 4 36 1 uSiP
LMZM33603 采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块 模块(集成电感器) 降压 4 36 3 QFN

汽车

无论您在寻找高效、小尺寸、2MHz 开关频率还是低 IQ,TI 都能提供一款直流/直流开关稳压器来满足您苛刻的汽车应用要求。

  • 高达 75V 的宽输入电压工作范围
  • 低至 25uA 的待机静态电流
  • 在 AM 波段以上开关的若干器件

浏览用于以下信息娱乐系统、ADAS、车身、照明、传动系统的主要开关稳压器。

直流/直流汽车应用
器件
说明
类型
拓扑
Vin(最小值)(V)
Vin(最大值)(V)
Iout(最大值)(A) 或开关电流限制(典型值)(A)
Iq(典型值)(mA)
开关频率(最大值)(kHz)
封装组
产品说明书
样片
LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器 转换器(集成开关) 降压 3.5 42 5.5 0.015 500 VQFN-HR
LM5122-Q1
具有多相功能的汽车级 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
控制器(外部开关)
升压 3 65 15 4 1000 HTSSOP
LM53601-Q1
用于汽车应用的 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器
转换器(集成开关)
降压
3.5 42 1 0.023 2100 WSON
LM53635-Q1 3.5A、36V 同步 2.1MHz 汽车级降压直流/直流转换器 转换器(集成开关)
降压 3.5 42 3.5
0.018
2350
VQFN-HR

TPS43351-Q1

 

支持扩展频谱的汽车级低 Iq 双路同步降压控制器
PMIC 双路降压控制器
4
40
6
0.03
600 HTSSOP
LM76003-Q1 3.5V 至 60V 3.5A 同步稳压器 转换器(集成开关)
降压 3.5 60 3.5 0.015 2200 WQFN

LM5150-Q1

 

宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器
控制器(外部开关) 升压 1.5 42 15
0.015 2300
WQFN

TPS61175-Q1

 

具有可编程开关频率的 3A 高电压汽车级升压转换器
转换器(集成开关) 升压、反激、SEPIC
2.9 18
3
2640
HTSSOP

TPS62065-Q1

 

采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 控制器(外部开关) 降压 2.9
6 2
0.018
3400
WSON

TPS62130A-Q1

 

采用 3x3 QFN 封装的 3 至 17V 3A 汽车级降压转换器
转换器(集成开关) 降压 3 17
3
0.017 3.8A QFN

个人电子产品

TI 拥有直流/直流转换器产品系列来专门应对个人电子产品领域具有挑战性的小型解决方案尺寸和轻载效率要求。

  • 具有集成 FET 的同步直流/直流转换器 IC
  • 从轻载到满载的整个负载范围内都可实现高效率
  • 低至 360nA 的极低静态电流
  • 解决方案尺寸小至 7mm2

浏览适用于可穿戴设备、平板电脑、游戏等领域的 TI 直流/直流降压、升压和降压/升压稳压器产品。

直流直流个人电子产品应用
器件
说明
类型
拓扑
Vin(最小值)(V)
Vin(最大值)(V)
Iout(最大值)(A) 或开关电流限制(典型值)(A)
Iq(典型值)(mA)
开关频率(最大值)(kHz)
封装组
产品说明书
样片
TPS53219A 宽输入电压、Eco-Mode、单路同步步进控制器
控制器(外部开关) 降压 3 28
20 970
0.4
QFN
TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器 转换器(集成开关) 升压 1.8 5.5
0.9A
1250 0.11 DSBGA
TPS61086 具有 2.0A 开关的 18.5V PFM/PWM 高效升压直流/直流转换器 转换器(集成开关)
升压
2.3
6
2.6A
1500 0.07 VSON
TPS61251 用于备用电池的 3.5MHz、1.5A 电流限制升压转换器,效率可达 92%
转换器(集成开关)
升压 2.3
6
1.5A 3500 0.3 WSON
TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的微型 6 引脚 3A 降压转换器 转换器(集成开关) 降压 2.4 5.5 3 4000 0.005 DSBGA
TPS53125 4.5V-24V 输入同步 DCAP2 模式双路降压控制器 控制器(外部开关)
降压 4.5
24 15
350 0.45
VQFN
TSSOP

TPS562200

 

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、2A 同步降压稳压器
转换器(集成开关) 降压 4.5 17 2 650
0.23 SOT
TPS563200 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、3A 同步降压稳压器 转换器(集成开关) 降压 4.5
17 3 650 0.19 SOT
TPS56528 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器
转换器(集成开关) 降压 4.5 18
5 650 0.25 SO
PowerPAD

通信设备

如果您在寻找具有通信设备和企业计算市场所需的紧凑解决方案尺寸的高效直流/直流开关稳压器 IC,那么这里有您所需要的设备。

  • 高功率密度 = 小尺寸解决方案中实现高效率
  • 同步整流
  • 全功能直流/直流控制器和转换器
  • 线路、负载和温度范围内的基准电压精度为 ±1%

浏览下表,查找适合在您的服务器、电信基础设施和无线基础设施等应用的设计中使用的转换器或控制器。

直流直流通信设备应用
器件
说明
类型
拓扑
Vin(最小值)(V)
Vin(最大值)(V)
Iout(最大值)(A) 或开关电流限制(典型值)(A)
封装组
数据表
样片
TPSM84824 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块 模块(内部电感器)
降压 4.5 17 8 QFM
LM27402 具有 DCR 电流检测功能的 3-20V、电压模式同步降压控制器 控制器(外部开关)
降压 3
20 30 HTSSOP WQFN
TPS40192 具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器 控制器(外部开关) 降压 4.5 18 15 VSON

TPS40304

 

高功率密度、600kHz、600mV、1% 基准精度的 3V 至 20V 宽输入电压同步降压控制器 控制器(外部开关) 降压 3 20
25 VSON
TPS544C25 具有 FSYNC 的 4.5V 至 18V、30A 电压模式 PMBus™ SWIFT™ 降压直流/直流转换器
转换器(集成开关) 降压 4.5 18
30
LQFN-CLIP
TPS54424 4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器 转换器(集成开关) 降压 4.5
17
4 VQFN-HR
TPS543B20 具有自适应内部补偿功能的 4-19V 输入电压、25A、可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器
转换器(集成开关) 降压 4
19
25
LQFN-CLIP
TPS61230 具有 5A 开关的高效同步升压转换器
转换器(集成开关) 升压 2.3
5.5 5
VSON
TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压
转换器(集成开关)
降压 2.3
6
12
WSON
TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97%
转换器(集成开关) 降压 2.5 6
3
QFN
TPS82130 具有集成电感器的 3A 17V 降压转换器模块 模块(集成电感器) 降压 3 17
3 uSiP

FPGA/处理器连接

TI 拥有广泛的直流/直流降压稳压器解决方案,以支持您为自身系统选择的 FPGA 或处理器供电。

  • Xilinx 和 Altera FPGA
  • Intel 和 TI 处理器
  • 所有电源轨,包括内核、I/O 和辅助

浏览下方主要的直流/直流降压稳压器,并访问 ti.com.cn/powerfpga 了解参考设计、产品选择工具和外设。

直流直流处理器连接
器件
说明
类型
Vin(最小值)(V)
Vin(最大值)(V)
Iout(最大值)(A) 或开关电流限制(典型值)(A)
最高开关频率 (kHz)
封装组
数据表
样片
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块 模块(集成电感器)
4.5
15 35 1000 QFM
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流检测功能的 3-20V、电压模式同步降压控制器
转换器(集成开关)
3
20 30 1200 WQFN
TPS40400 3.0V 至 20V PMBus 同步降压控制器
转换器(集成开关)
3
20
30
2000 VQFN

TPS40428

 

双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器 控制器(外部开关) 4.5
20
40 1500 VQFN

TPS549D22

 

具有全差分感应功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V 输入、40A SWIFT 同步降压转换器 转换器(集成开关) 1.5
16
40 1125 LQFN-CLIP
TPS54824 4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 转换器(集成开关) 4.5
17 8 1600 VQFN-HR
TPSM84A21 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A SWIFT™ 电源模块 模块(集成电感器) 8 14 10 4000 QFM
TPS54622 具有间断保护功能的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器
转换器(集成开关) 4.5
17 6
1600 VQFN
TPS548B22 具有全差分感应功能的 1.5V 至 18V 输入电压、25A SWIFT 同步降压转换器 转换器(集成开关)
1.5
18 25 1050 LQFN-CLIP
TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 转换器(集成开关) 2.5
6 2 2500 VQFN-HR
TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器
转换器(集成开关) 4.7
28
0.5
1000 WSON
TPSM82480 具有集成电感器的 5.5V 输入、6A 降压转换器模块 模块(集成电感器) 2.4 5.5 6 2200 QFM
TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 转换器(集成开关) 2.3 6 1 2500 SON