主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS51375

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00027 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00027 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN-FCRLF (VBH) 19 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 4.5V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成 10mΩ 和 5mΩ FET
  • 支持 12A 的连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ±1.0% 基准电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,实现快速瞬态响应,优化 0.77V 输出
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 在系统待机期间延长电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成式电源正常状态指示器
  • 600kHz 固定开关频率
  • 26A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比运行
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 19 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod™ WQFN 封装
  • 使用 TPS51375 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 4.5V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成 10mΩ 和 5mΩ FET
  • 支持 12A 的连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ±1.0% 基准电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,实现快速瞬态响应,优化 0.77V 输出
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 在系统待机期间延长电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成式电源正常状态指示器
  • 600kHz 固定开关频率
  • 26A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比运行
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 19 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod™ WQFN 封装
  • 使用 TPS51375 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

该器件是单片 12A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部元件,适合空间受限的电源系统。TPS51375 采用了 D-CAP3 控制模式,此控制模式只需内部补偿即可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调整。ULQ 的延长电池寿命特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。输入电压较低时,大负荷运行可显著改善负载瞬态性能。

其他特性包括差分遥感、可实现较高的轻负载效率的 Eco-mode 运行、可进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能以及可在低输出电压下改善负载瞬态的体制动功能。TPS51375 支持英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON 电源轨。

TPS51375 集成了电源正常状态指示器并具备输出放电功能。该器件提供全面保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。此器件可采用 19 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

该器件是单片 12A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部元件,适合空间受限的电源系统。TPS51375 采用了 D-CAP3 控制模式,此控制模式只需内部补偿即可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调整。ULQ 的延长电池寿命特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。输入电压较低时,大负荷运行可显著改善负载瞬态性能。

其他特性包括差分遥感、可实现较高的轻负载效率的 Eco-mode 运行、可进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能以及可在低输出电压下改善负载瞬态的体制动功能。TPS51375 支持英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON 电源轨。

TPS51375 集成了电源正常状态指示器并具备输出放电功能。该器件提供全面保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。此器件可采用 19 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS51375 4.5V 至 24V、12A 持续电流、26A 最大电流同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51375EVM — TPS51375 评估模块

TPS51375 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS51375 转换器。此 EVM 的典型工作输入电压为 19.5V,并在 12A 电流下提供 0.77V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS51375 PSpice Transient Model

SLUM906.ZIP (176 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VBH) 19 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频