DDR 存储器电源解决方案的特色产品
具有 LDO 的 DDR 存储器解决方案
器件 | 说明 | DDR | DDR 电压 | 输入电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS54116-Q1 | 具有 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车 DDR 电源解决方案 | DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4 | VDDQ、VTT | 2.95 - 6 | 4 | 24WQFN |
TPS7H3301-SP | 具有内置 VREF 的防辐射 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 | DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 | VTT/VREF | 0.9 - 3.5 | 3 | CFP: 106mm2:9.6x11 |
TPS51200 | 具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 | DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VTT | 1.1 - 3.5 | 3 | 3x3mm SON |
TPS51100 | 3A 拉电流/灌电流 DDR 终端稳压器 | DDR2 | VTT | 1.2-5.5 | 3 | 10-MSOP |
TPS51206 | 具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 | DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR4 | VTT | 1-3.5 | 2 | 2x2mm SON |
LP2996A | DDR 终端稳压器 | DDR2、DDR3、DDR3L | VTT、VTTREF | 1.35-5.5 | 1.5 | 8SO PowerPAD |
LP2998 | DDR 终端稳压器 | DDR、DDR2、DDR3、DDR3L | VTT、VTTREF | 1.5-5.5 | 1.5 | 8-SOIC |
具有控制器的 DDR 存储器解决方案
器件 | 说明 | DDR | DDR 电压 | 输入电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS40042 | 具有跟踪功能的低引脚数、低输入电压同步降压直流/直流控制器 | DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VTT | 3-5.5 | 10VSON |
具有控制器 & LDO 的 DDR 存储器解决方案
器件 | 说明 | DDR | DDR 电压 | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) VDDQ | 输出电流 (A) VTT | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS51216 | DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准 | DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VDDQ、VTT | 3 - 28 | 20 | 2 | 20WQFN |
TPS51716 | 完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO | DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 | VTT/VREF | 3 - 28 | 20 | 2 | 20WQFN |
TPS51916 | DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器 | DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VDDQ、VTT | 3 - 28 | 20 | 2 | 20WQFN |
TPS59116 | 完整的 DDR、DDR2 和 DDR3 存储器电源解决方案、用于嵌入式计算的同步降压控制器 | DDR2/DDR3/DDR3L | VDDQ、VTT | 3 - 28 | 25 | 3 | 24VQFN |
TPS51116 | DDR1、DDR2、DDR3 Switcher 和 LDO | DDR2/DDR3/DDR3L | VDDQ、VTT | 3 - 28 | 25 | 3 | 20HTSSOP |
24VQFN |
具有多相控制器的 DDR 存储器解决方案
器件 | 说明 | DDR | DDR 电压 | 输入电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS53647 | 适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器 | DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VDDQ | 4.5-17 | 240 | 40WQFN |
TPS40425 | 双输出、两相、可堆叠 PMBUS 同步降压无驱动器控制器 | DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VDDQ | 4.5-20 | 40 | 40WQFN |
TPS40428 | 双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器 | DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 | VDDQ | 4.5-20 | 40 | 40WQFN |
具有转换器的 DDR 存储器解决方案
器件 | 说明 | DDR | DDR 电压 | 输入电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS560200 | 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器 | DDR4/LPDDR4 | VPP | 4.5-17 | 0.5 | 5SOT-23 |
TPS53317A | 用于 DDR VTT 的 0.9V-6V 输入、6A 输出、D-CAP+ 模式 SWIFT 同步降压转换器 | DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 | VTT | 0.9-6 | 6 | 20VQFN |
TPS53515 | 1.5V 至 18V 输入(4.5V 至 25V 偏置电压)、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 | VDDQ | 1.5-18 | 12 | 28VQFN-CLIP |
TPS65295 | 4.5V 至 18V 输入电压完整 DDR4 存储器电源解决方案 | DDR4 | VPP/VDDQ/VTT | 4.5-18 | 8 | 18VQFN-HR |