TRF3703-17EVM

TRF3703-17EVM

立即订购

概述

TRF3703-17EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF3703-17 直接启动正交调制器,该调制器适用于基站和通信设备发送路径中的应用。

特性

TRF3703-17EVM 通过四个 SMA 连接器配置成用于差分 I/Q 输入信号。板载 SMA 连接器用来监测正交调制器的射频输出信号。LO 信号也通过 SMA 连接器来提供。

IQ 调制器
TRF370317 — 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC5682Z — 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
IQ 解调器
TRF3710 — 集成直接降频转换接收器 TRF371109 — 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 — 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 — 1.7GHz 至 6.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器
IQ 调制器
TRF370315 — 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.5V 共模电压 TRF370317 — 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF370333 — 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,3.3V 共模电压 TRF370417 — 50MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF3705 — 300MHz 至 4GHz 正交调制器 TRF372017 — 具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器 TRF3722 — 具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器 TRF37T05 — 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下变频混频器
TRF37A32 — 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器 TRF37B32 — 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 700MHz 至 2700MHz 双路下变频器混频器 TRF37C32 — 具有集成的中频放大器的 1700MHz 至 3800MHz 双路下变频器混频器
其他无线产品
TRF7960 — TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7960A — TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7961 — TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7962A — TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A — TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准) TRF7964A — TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A — 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
射频 PLL 和合成器
TRF3761-A — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-B — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-C — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-E — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-F — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-G — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-H — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-J — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3765 — 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
射频低噪声放大器 (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA) TRF3302-Q1 — 汽车级 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 — 8GHz 超宽带、全差动放大器 LMH5401-SP — 耐辐射 QML-V 6.5GHz 超宽带全差分放大器 LMH9126 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器 LMH9135 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 LMH9226 — 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器 LMH9235 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器 TRF0108-SEP — 抗辐射、近直流至 12GHz、差分至单端 (D2S) 射频放大器 TRF0108-SP — 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 12GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF0206-SP — 抗辐射加固、QML-V、近直流至 >6.5GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SEP — 耐辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SP — 耐辐射、QML-P、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0213-SEP — 耐辐射、近直流至 14GHz、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1108 — 近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF1208 — 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 TRF1208-EP — 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) TRF1208B — 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1213 — 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1218 — 近直流至 25GHz 以上、16dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1305A1 — 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305A2 — 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、15dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305B1 — 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305B2 — 具有共模控制的直流至 >7.6GHz、10dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305C1 — 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305C2 — 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、5dB 增益、双通道全差分射频放大器
射频前端模块
TRF2001 — 860MHz 至 930MHz ISM 频带多协议和 Wi-SUN 射频前端模块 (FEM) TRF2001P — 具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
LMH6517 — 具有数字控制增益的低功耗、低噪声 IF 和基带双通道 16 位 ADC 驱动器 LMH6521 — 高性能双通道 DVGA LMH6522 — 高性能四路 DVGA
射频增益块放大器
THS9000 — 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 — 50MHz 至 750MHz 级联放大器 TRF37A73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37A75 — 具有断电引脚的 40 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37B73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37B75 — 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37C73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37C75 — 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37D73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
TRF4140-Q1 — 汽车和基站 IC
硬件开发
开发套件
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 固件开发包
评估板
TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 评估模块 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 评估模块 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 评估模块 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 评估模块 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块 TRF1108EVM — TRF1108 评估模块 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块 TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块 TRF1213EVM — TRF1213 评估模块 TRF1218EVM — TRF1218 评估模块 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 评估模块 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 评估模块 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差分输入和差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF2001EVM — TRF2001 评估模块 TRF2001PEVM — TRF2001P 评估模块 TRF3302EVM — TRF3302 评估模块 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 评估模块 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 评估模块 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 评估模块 TRF3703-33EVM — TRF3703 评估模块 TRF370417EVM — TRF370417 评估模块 TRF3705EVM — TRF3705 评估模块 TRF371109EVM — TRF371109 评估模块 TRF371125EVM — TRF371125EVM 评估模块 TRF371135EVM — TRF371135EVM 评估模块 TRF372017EVM — TRF372017 评估模块 TRF3722EVM — TRF3722 评估模块 TRF3765EVM — TRF3765 评估模块 TRF37A32EVM — TRF37X32 具有集成的 IF 放大器的双路下变频器混频器 TRF37A73EVM — TRF37A73 评估模块 TRF37A75EVM — TRF37A75 评估模块 TRF37B32EVM — TRF37B32 评估模块 TRF37B73EVM — TRF37B73 评估模块 TRF37B75EVM — TRF37B75 评估模块 TRF37C32EVM — TRF37C32 评估模块 TRF37C73EVM — TRF37C73 评估模块 TRF37C75EVM — TRF37C75 评估模块 TRF37D73EVM — TRF37D73 评估模块 TRF37T05EVM — TRF37T05 评估模块

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-3-31

TI RF cascade calculator

产品
IQ 解调器
TRF3710 — 集成直接降频转换接收器 TRF371109 — 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 — 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 — 1.7GHz 至 6.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器
IQ 调制器
TRF370315 — 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.5V 共模电压 TRF370317 — 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF370333 — 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,3.3V 共模电压 TRF370417 — 50MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF3705 — 300MHz 至 4GHz 正交调制器 TRF372017 — 具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器 TRF3722 — 具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器 TRF37T05 — 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下变频混频器
TRF37A32 — 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器 TRF37B32 — 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 700MHz 至 2700MHz 双路下变频器混频器 TRF37C32 — 具有集成的中频放大器的 1700MHz 至 3800MHz 双路下变频器混频器
其他无线产品
TRF7960 — TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7960A — TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7961 — TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7962A — TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A — TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准) TRF7964A — TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A — 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
射频 PLL 和合成器
TRF3761-A — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-B — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-C — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-E — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-F — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-G — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-H — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-J — 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3765 — 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
射频低噪声放大器 (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA) TRF3302-Q1 — 汽车级 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 — 8GHz 超宽带、全差动放大器 LMH5401-SP — 耐辐射 QML-V 6.5GHz 超宽带全差分放大器 LMH9126 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器 LMH9135 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 LMH9226 — 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器 LMH9235 — 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器 TRF0108-SEP — 抗辐射、近直流至 12GHz、差分至单端 (D2S) 射频放大器 TRF0108-SP — 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 12GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF0206-SP — 抗辐射加固、QML-V、近直流至 >6.5GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SEP — 耐辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SP — 耐辐射、QML-P、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0213-SEP — 耐辐射、近直流至 14GHz、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1108 — 近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF1208 — 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 TRF1208-EP — 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) TRF1208B — 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1213 — 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1218 — 近直流至 25GHz 以上、16dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1305A1 — 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305A2 — 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、15dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305B1 — 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305B2 — 具有共模控制的直流至 >7.6GHz、10dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305C1 — 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305C2 — 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、5dB 增益、双通道全差分射频放大器
射频前端模块
TRF2001 — 860MHz 至 930MHz ISM 频带多协议和 Wi-SUN 射频前端模块 (FEM) TRF2001P — 具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
LMH6517 — 具有数字控制增益的低功耗、低噪声 IF 和基带双通道 16 位 ADC 驱动器 LMH6521 — 高性能双通道 DVGA LMH6522 — 高性能四路 DVGA
射频增益块放大器
THS9000 — 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 — 50MHz 至 750MHz 级联放大器 TRF37A73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37A75 — 具有断电引脚的 40 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37B73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37B75 — 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37C73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37C75 — 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37D73 — 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
TRF4140-Q1 — 汽车和基站 IC
硬件开发
开发套件
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 固件开发包
评估板
TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 评估模块 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 评估模块 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 评估模块 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 评估模块 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块 TRF1108EVM — TRF1108 评估模块 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块 TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块 TRF1213EVM — TRF1213 评估模块 TRF1218EVM — TRF1218 评估模块 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 评估模块 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 评估模块 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差分输入和差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF2001EVM — TRF2001 评估模块 TRF2001PEVM — TRF2001P 评估模块 TRF3302EVM — TRF3302 评估模块 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 评估模块 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 评估模块 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 评估模块 TRF3703-33EVM — TRF3703 评估模块 TRF370417EVM — TRF370417 评估模块 TRF3705EVM — TRF3705 评估模块 TRF371109EVM — TRF371109 评估模块 TRF371125EVM — TRF371125EVM 评估模块 TRF371135EVM — TRF371135EVM 评估模块 TRF372017EVM — TRF372017 评估模块 TRF3722EVM — TRF3722 评估模块 TRF3765EVM — TRF3765 评估模块 TRF37A32EVM — TRF37X32 具有集成的 IF 放大器的双路下变频器混频器 TRF37A73EVM — TRF37A73 评估模块 TRF37A75EVM — TRF37A75 评估模块 TRF37B32EVM — TRF37B32 评估模块 TRF37B73EVM — TRF37B73 评估模块 TRF37B75EVM — TRF37B75 评估模块 TRF37C32EVM — TRF37C32 评估模块 TRF37C73EVM — TRF37C73 评估模块 TRF37C75EVM — TRF37C75 评估模块 TRF37D73EVM — TRF37D73 评估模块 TRF37T05EVM — TRF37T05 评估模块

发布信息

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



新增功能

  • v1.0.0
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TRF3703-17EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TRF3703-15EVM — TRF3703-15 评估模块 TRF3703-33EVM — TRF3703 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频