产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 25000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 13.2 OIP3 (typ) (dBm) 22.8 P1dB (typ) (dBm) 13.1 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 16 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 190 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 25000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 13.2 OIP3 (typ) (dBm) 22.8 P1dB (typ) (dBm) 13.1 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 16 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 190 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 固定 16dB 增益
  • 3dB 带宽:25GHz
  • 增益平坦度:
    • +1.2dB (20GHz)
    • -1dB (23GHz)
  • 不平衡度(10MHz 至 20GHz):
    • 增益:±0.2dB
    • Phase:+3º
  • HD2(8GHz,PO = 3dBm):–62dBc
  • HD3(6GHz,PO = 3dBm):–50dBc
  • OIP2:67dBm (2GHz)、62dBm (8GHz)
  • OIP3:31dBm (4GHz)、22.8dBm (16GHz)
  • OP1dB:12.6dBm (4GHz)、13.1dBm (16GHz)
  • NF:10dB (4GHz)、13.2dB (16GHz)
  • 50Ω 单端输入阻抗
  • 50Ω 差动输出阻抗
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:190mA
  • 固定 16dB 增益
  • 3dB 带宽:25GHz
  • 增益平坦度:
    • +1.2dB (20GHz)
    • -1dB (23GHz)
  • 不平衡度(10MHz 至 20GHz):
    • 增益:±0.2dB
    • Phase:+3º
  • HD2(8GHz,PO = 3dBm):–62dBc
  • HD3(6GHz,PO = 3dBm):–50dBc
  • OIP2:67dBm (2GHz)、62dBm (8GHz)
  • OIP3:31dBm (4GHz)、22.8dBm (16GHz)
  • OP1dB:12.6dBm (4GHz)、13.1dBm (16GHz)
  • NF:10dB (4GHz)、13.2dB (16GHz)
  • 50Ω 单端输入阻抗
  • 50Ω 差动输出阻抗
  • 关断特性
  • 5V 单电源运行
  • 有效电流:190mA

TRF1218 是一款高性能单端转差动射频 (RF) 放大器,针对宽信号带宽应用进行了优化。该器件非常适合用于需要进行单端转差动的交流耦合应用,例如在驱动射频采样模数转换器 (ADC) 时。此器件将宽带增益块和宽带无源平衡-非平衡变压器的功能整合在一个 2mm × 2mm 的封装中。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,并在整个工作带宽范围内实现高性能表现。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1218 由单轨电源供电,消耗约 190mA 的运行电流。该器件还提供通过单引脚断电的功能,可简化节能管理。

TRF1218 是一款高性能单端转差动射频 (RF) 放大器,针对宽信号带宽应用进行了优化。该器件非常适合用于需要进行单端转差动的交流耦合应用,例如在驱动射频采样模数转换器 (ADC) 时。此器件将宽带增益块和宽带无源平衡-非平衡变压器的功能整合在一个 2mm × 2mm 的封装中。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,并在整个工作带宽范围内实现高性能表现。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1218 由单轨电源供电,消耗约 190mA 的运行电流。该器件还提供通过单引脚断电的功能,可简化节能管理。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1218 近直流至 25GHz 单端转差动射频放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-9
EVM 用户指南 TRF1218 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF1218EVM — TRF1218 评估模块

The TRF1218 evaluation module (EVM) is used to evaluate the TRF1218 device.
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF1218 S-Parameter Model

SLOM542.ZIP (278 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频