新

TRF0108-SEP

正在供货

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.2, 15.5 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 27 P1dB (typ) (dBm) 11.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 43 2nd harmonic (dBc) -49 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.2, 15.5 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 27 P1dB (typ) (dBm) 11.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 43 2nd harmonic (dBc) -49 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
— (—) — See data sheet
  • 供应商项目图编号:VID V62/26604
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm2/mg 的 LET
  • 增强型航天塑料(航天 EP、SEP)
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 差动转单端 (D2S) 射频放大器
  • 近直流至 12GHz
  • 增益:2GHz 时为 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz):2dBm 时为 –57dBc
  • HD3 (1GHz):2dBm 时为 –57dBc
  • 附加(残留)相位噪声 (1GHz):
    • 10kHz 偏移时为 –154.6dBc/Hz
  • 增益和相位不平衡:±0.6dB 和 ±3º
  • 差动输入与 100Ω 匹配,单端输出与 50Ω 匹配
  • 关断特性
  • 5V 电源
  • 有效电流:170mA
  • 供应商项目图编号:VID V62/26604
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm2/mg 的 LET
  • 增强型航天塑料(航天 EP、SEP)
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 差动转单端 (D2S) 射频放大器
  • 近直流至 12GHz
  • 增益:2GHz 时为 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz):2dBm 时为 –57dBc
  • HD3 (1GHz):2dBm 时为 –57dBc
  • 附加(残留)相位噪声 (1GHz):
    • 10kHz 偏移时为 –154.6dBc/Hz
  • 增益和相位不平衡:±0.6dB 和 ±3º
  • 差动输入与 100Ω 匹配,单端输出与 50Ω 匹配
  • 关断特性
  • 5V 电源
  • 有效电流:170mA

TRF0108-SEP 是一款超高性能差分转单端 (D2S) 放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。当由 DAC39RF10-SEP、AFE7950-SEP 等高性能数模转换器 (DAC) 驱动时,该器件非常适合需要进行 D2S 转换的应用。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mm x 2mm 封装。

TRF0108-SEP 采用单路 5V 电源供电,工作电流约为 170mA。断电功能还有助于实现节能。

TRF0108-SEP 是一款超高性能差分转单端 (D2S) 放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。当由 DAC39RF10-SEP、AFE7950-SEP 等高性能数模转换器 (DAC) 驱动时,该器件非常适合需要进行 D2S 转换的应用。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mm x 2mm 封装。

TRF0108-SEP 采用单路 5V 电源供电,工作电流约为 170mA。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF0108-SEP 抗辐射型、近直流至 12GHz 的差动转单端射频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-13
* 辐射与可靠性报告 TRF0108-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026-3-30
* 辐射与可靠性报告 TRF0108-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026-3-30
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 评估模块

TRF0108SP 和 TRF0108SEP 评估模块 (EVM) 用于评估差分输入转单端 (D2S) 输出射频放大器 TRF0108- SP 和 TRF0108-SEP 器件。TRF0108SP-EVM 具有耐辐射加固保障 (RHA),而 TRF0108SEP-EVM 具有耐辐射性。器件适用于由数模转换器 (DAC) 驱动时需要 D2S 功能的应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF0108-SEP S-Parameter Model

SLOM539.ZIP (8 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010274 — 航天级分立式射频采样收发器参考设计

该参考设计包含一个 10GSPS 双通道数模转换器和一个 5GSPS 双通道模数转换器,在射频接口上具有有源平衡-非平衡变压器,支持通过 X 频带进行传输。此设计还包含一个航天级时钟子卡和一个航天级电源解决方案子卡。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—) —

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频