新

TRF3302-Q1

正在供货

产品详情

Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output enable Yes
Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output enable Yes
WSON-FCRLF (VBL) 6 1.3 mm² (1 mm × 1.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • GNSS L1 (GPS)、E1 和 B1 频段:
    • 噪声系数 (NF):0.85dB
    • 输入回波损耗 (S11):-11.7dB
    • 输出回波损耗 (S22):-15.3dB
    • 2 元件输入匹配
  • 多频段 GPS/GNSS L1、L2 及 L5 支持:
    • 噪声系数 (NF):1.2dB
    • 输入回波损耗 (S11):-12dB
    • 输出回波损耗 (S22):-12.3dB
    • 4 元件输入匹配
  • 功率增益 (GP):16.9dB
  • 输入 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 带内 = –5.4dBm
    • 带外 = –4.8dBm
  • 输入 P1dB:–10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 集成的 50Ω 输出匹配
  • 电源电流:4.6mA(10nA 关断)
  • 灵活的电源电压:1.8V 至 3.3V
  • 兼容自动光学检测 (AOI) 的封装:具有可润湿侧翼的 WSON-FCRLF-6 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • GNSS L1 (GPS)、E1 和 B1 频段:
    • 噪声系数 (NF):0.85dB
    • 输入回波损耗 (S11):-11.7dB
    • 输出回波损耗 (S22):-15.3dB
    • 2 元件输入匹配
  • 多频段 GPS/GNSS L1、L2 及 L5 支持:
    • 噪声系数 (NF):1.2dB
    • 输入回波损耗 (S11):-12dB
    • 输出回波损耗 (S22):-12.3dB
    • 4 元件输入匹配
  • 功率增益 (GP):16.9dB
  • 输入 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 带内 = –5.4dBm
    • 带外 = –4.8dBm
  • 输入 P1dB:–10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 集成的 50Ω 输出匹配
  • 电源电流:4.6mA(10nA 关断)
  • 灵活的电源电压:1.8V 至 3.3V
  • 兼容自动光学检测 (AOI) 的封装:具有可润湿侧翼的 WSON-FCRLF-6 封装

TRF3302-Q1 是一款专门为 GNSS 接收器应用而设计的高增益、低噪声放大器 (LNA)。此器件具有 16.9dB 的功率增益,具有 0.85dB 的超低噪声系数,适用于高灵敏度 GNSS 接收器。输入参考 P1dB 为 –10.2dBm、IP3 为–5.4dBm,有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下保持接收器灵敏度。

TRF3302-Q1 的宽带设计支持 GNSS 卫星星座中的各种频段,如 GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS 和 GLONASS。此器件还支持铱卫星系统的 L 波段。2 元件(电容器和电感器)输入匹配可为 L1 (GPS)、E1 (Galileo) 及 B1 (BeiDou) 频段提供低噪声和良好的回波损耗性能。对于需要覆盖较低 GPS 频段 L2 至 L5、Galileo E6 至 E5a、BeiDou B3 至 B2a、QZSS L6、NavIC L5 和 GLONASS 频段 G2 至 G3 的应用,电感器值可进行调节,以实现接近 150MHz 的带宽,同时将性能下降至最低。4 元件外部输入匹配网络与 TRF3302-Q1 的宽带输出相结合,可为所有主要 GNSS 频段提供性能覆盖,且 ≅ 1.2dB NF,S11 和 S22 优于 –10dB。

TRF3302-Q1 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电,在功耗和热敏感型设计中仅消耗 4.6mA 电流。该器件具有一个数字逻辑兼容使能引脚,可进一步节省功耗。TRF3302-Q1 额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TRF3302-Q1 是一款专门为 GNSS 接收器应用而设计的高增益、低噪声放大器 (LNA)。此器件具有 16.9dB 的功率增益,具有 0.85dB 的超低噪声系数,适用于高灵敏度 GNSS 接收器。输入参考 P1dB 为 –10.2dBm、IP3 为–5.4dBm,有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下保持接收器灵敏度。

TRF3302-Q1 的宽带设计支持 GNSS 卫星星座中的各种频段,如 GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS 和 GLONASS。此器件还支持铱卫星系统的 L 波段。2 元件(电容器和电感器)输入匹配可为 L1 (GPS)、E1 (Galileo) 及 B1 (BeiDou) 频段提供低噪声和良好的回波损耗性能。对于需要覆盖较低 GPS 频段 L2 至 L5、Galileo E6 至 E5a、BeiDou B3 至 B2a、QZSS L6、NavIC L5 和 GLONASS 频段 G2 至 G3 的应用,电感器值可进行调节,以实现接近 150MHz 的带宽,同时将性能下降至最低。4 元件外部输入匹配网络与 TRF3302-Q1 的宽带输出相结合,可为所有主要 GNSS 频段提供性能覆盖,且 ≅ 1.2dB NF,S11 和 S22 优于 –10dB。

TRF3302-Q1 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电,在功耗和热敏感型设计中仅消耗 4.6mA 电流。该器件具有一个数字逻辑兼容使能引脚,可进一步节省功耗。TRF3302-Q1 额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TRF3302 正在供货 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA) TRF3302-Q1 is the automotive AEC Q100 Grade 1 variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF3302-Q1 1165MHz 至 1630MHz、多频段、GPS 及 GNSS、低噪声放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 评估模块

TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF3302-Q1 ADS Model

SLVMET5.ZIP (25420 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF3302-Q1 S-Parameter Model

SLVMET4.ZIP (774 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
认证

TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON-FCRLF (VBL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频