产品详情

Frequency (min) (MHz) 860 Frequency (max) (MHz) 930 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Frequency (min) (MHz) 860 Frequency (max) (MHz) 930 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-FCRLF (VBA) 28 20.25 mm² (4.5 mm × 4.5 mm)
  • 860MHz 至 930MHz 射频前端模块
  • 发送 (TX):
    • 饱和输出功率 (PSAT):28dBm (3.3V)
    • PA 增益:23.1dB
    • PAE:27dBm 时为 39%
    • HD2 / HD3:–56dBc / –67dBc
  • 接收 (RX) LNA:
    • 增益:15.9dB
    • 噪声系数 (NF):1.3dB
    • IP1dB:–6.6dBm
  • ANT 至 RX_FLT 插入损耗:1.7dB
  • 集成的 50Ω 射频匹配
  • 集成的 dB 线性功率检测器
  • 电源电压:3.1V 至 4.25V
  • 3.3V 下的总电源电流:
    • 386mA (TX PO = 27dBm)
    • 60.7mA(TX,无射频)
    • 10.3mA(仅 RX)
  • 低睡眠模式电流:0.05µA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 860MHz 至 930MHz 射频前端模块
  • 发送 (TX):
    • 饱和输出功率 (PSAT):28dBm (3.3V)
    • PA 增益:23.1dB
    • PAE:27dBm 时为 39%
    • HD2 / HD3:–56dBc / –67dBc
  • 接收 (RX) LNA:
    • 增益:15.9dB
    • 噪声系数 (NF):1.3dB
    • IP1dB:–6.6dBm
  • ANT 至 RX_FLT 插入损耗:1.7dB
  • 集成的 50Ω 射频匹配
  • 集成的 dB 线性功率检测器
  • 电源电压:3.1V 至 4.25V
  • 3.3V 下的总电源电流:
    • 386mA (TX PO = 27dBm)
    • 60.7mA(TX,无射频)
    • 10.3mA(仅 RX)
  • 低睡眠模式电流:0.05µA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 85°C

TRF2001 是一款高性能射频前端模块 (FEM),适用于功耗低于 1GHz 的工业、科学和医疗 (ISM) 频段的低功耗无线应用,可在 860MHz 至 930MHz 的频率范围内运行。TRF2001 需要极少的外部 BOM,包括范围扩展器功率放大器 (PA) 和低噪声放大器 (LNA)、发送/接收天线开关、天线端口低通滤波器和 dB 线性射频功率检测器等功能,可实现具有成本效益的设计,并采用节省空间的 4.5mm × 4.5mm QFN-28 封装。

TRF2001 通过集成 PA 提供超出 WMCU 或收发器能力的高输出功率,增加了链路预算并允许在无线系统中进行范围扩展,并通过低噪声系数 LNA 提高接收器灵敏度。集成式功率检测器可用于系统校准或监测传送到天线的功率。该器件具有完全匹配的 50Ω 射频接口,可带来使用和设计灵活性。

TRF2001 可在 3.1V 至 4.25V 的宽电源电压范围内运行,并且具有与 1.6V 至 3.3V CMOS 逻辑电平兼容的数字控制。

TRF2001 是一款高性能射频前端模块 (FEM),适用于功耗低于 1GHz 的工业、科学和医疗 (ISM) 频段的低功耗无线应用,可在 860MHz 至 930MHz 的频率范围内运行。TRF2001 需要极少的外部 BOM,包括范围扩展器功率放大器 (PA) 和低噪声放大器 (LNA)、发送/接收天线开关、天线端口低通滤波器和 dB 线性射频功率检测器等功能,可实现具有成本效益的设计,并采用节省空间的 4.5mm × 4.5mm QFN-28 封装。

TRF2001 通过集成 PA 提供超出 WMCU 或收发器能力的高输出功率,增加了链路预算并允许在无线系统中进行范围扩展,并通过低噪声系数 LNA 提高接收器灵敏度。集成式功率检测器可用于系统校准或监测传送到天线的功率。该器件具有完全匹配的 50Ω 射频接口,可带来使用和设计灵活性。

TRF2001 可在 3.1V 至 4.25V 的宽电源电压范围内运行,并且具有与 1.6V 至 3.3V CMOS 逻辑电平兼容的数字控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
CC1190 正在供货 850MHz 至 950MHz 射频前端 Switched I/O vs Dedicated PA and LNA I/O
新 TRF2001P 正在供货 具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块 Switched I/O vs Dedicated PA and LNA I/O

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF2001 860MHz 至 930MHz ISM 频带多协议和 Wi-SUN 射频 FEM PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF2001EVM — TRF2001 评估模块

TRF2001EVM 旨在提供快速设置来评估 TRF2001 前端模块 (FEM)。TRF2001 只需极少的外部 BOM,包括范围扩展功率放大器 (PA) 和低噪声放大器 (LNA)、发射/接收 (TR) 开关、天线 (ANT) 开关、天线端口低通滤波器和集成式 dB 线性射频功率检测器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF2001 S-Parameter Model

SLOM541.ZIP (599 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VBA) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频