TIDA-010984
航天级 SWaP 优化型 10A、150V、BLDC 和步进电机控制平台参考设计
TIDA-010984
概述
TIDA-010984 提供完整的航天级电机控制平台。该设计支持单两相和三相步进电机或双三相电机配置,采用梯形或磁场定向控制 (FOC),并通过引脚兼容的元件在不同的耐辐射等级之间进行扩展。基于 MATLAB®/Simulink® 模型的设计加速了软件开发,而 GaN 技术和高度器件集成则最大限度地缩小了板面积,降低了热开销。
特性
- 电源电压,直流链路电压:22-36V,可选范围:15V 至 150V
- 六个独立的、具有直通保护功能的 10A GaN 半桥功率级,用于支持:
- 2 个 BLDC/PMSM
- 两相步进
- 三相步进
- 每个半桥功率级均可选用高侧电流检测或同相电流检测
- 对每个半桥功率级单独进行温度监控
- 展示所需的电路板面积小于 60cm2(单侧安装)
- 连接至运行 Matlab Simulink 无传感器 FOC 示例的航天级 MCU F28377D-SEP
- 耐辐射和抗辐射安装选项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Space-Grade, SWaP-Optimized, 10A, 150V, BLDC and Stepper Motor Control Platform Reference Design | PDF | HTML | 2026-9-18 |