可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7B4250-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- -20V 至 45V 宽范围、最大输入电压范围
- 输出电流,50mA
- 极低输出跟踪容限,
5mV(最大值) - 当 IOUT = 10mA 时,低压降电压为 150mV
- 组合基准和使能输入
- 轻负载时,40µA 的低静态电流
- 极端、宽 ESD 范围。
- 与 1µF 至 50µF 陶瓷输出电容器,1mΩ 至 20Ω 等效串联电阻 (ESR) 一同使用时保持稳定
- 反极性保护
- 过热保护
- 对接地和电源的输出短路保护
- SOT-23 封装
应用
- 电路板外传感器电源
- 高精度电压跟踪
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片、集成型低压降跟踪器。此器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件被设计用来为汽车环境中的电路板外传感器供电。此集成电路 (IC) 具有针对过载、过热、反向极性和电池与接地输出短路的集成保护功能。
调节输入引脚 ADJ 上施加的基准电压用于对高达 VIN = 45V 的电源电压进行稳压,负载电流高达 50mA。
通过将调节/使能输入引脚 (ADJ/EN) 置为低电平,TPS7B4250-Q1 器件可切换至待机模式,从而最大限度地降低静态电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7B4250-Q1 低压降电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 4日 |
功能安全信息 | TPS7B4250-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |||
应用简报 | Automotive Off-Board Sensor Power Considerations | 2018年 9月 20日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications | 2017年 2月 27日 | ||||
应用手册 | Short-Circuit Reliability Test for TPS7B4250-Q1 | 2016年 11月 16日 | ||||
应用手册 | Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) | 2016年 10月 28日 | ||||
应用手册 | Various Applications for Voltage-Tracking LDO | 2016年 8月 3日 | ||||
应用手册 | TPS7B4250-Q1 Pin FMEA | 2015年 9月 23日 | ||||
用户指南 | TPS7B4250 Evaluation Module | 2013年 10月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 跟踪 LDO EVM
TPS7B4250 是 SOT-23 封装中的单片集成低压差电压跟踪器。旨在提供汽车环境中的非板载传感器。IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路的保护
当输入电源电压高达 45 V 时,将精确调节为应用于调整输入“ADJ”的基准电压,并将负载调节至 50 mA。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计
This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), (...)
参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
参考设计
TIDA-00745 — 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计
TIDA-00745 是适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化(CISPR25 4 类)SMPS 设计。
该设计中使用的所有降压转换器都以 2.1MHz 的频率进行切换。
该设计中使用的所有降压转换器都以 2.1MHz 的频率进行切换。
该设计分为四个主要的块:
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 7.5V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 7.5V 输出时,通过传导 PFET 实现)。
- 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。