PMP21552
65W USB C 型 ZVS 反激参考设计
PMP21552
概述
此参考设计是一款低成本、高密度 USB 适配器,在 ZVS 反激式拓扑中使用了 UCC28780 有源钳位反激式控制器和 UCC5304 隔离式驱动器。输出电压为 20V 时,最大额定功率是 65W,但可调节为 20V/15V/9V/5V 输出电压和 3A 电流。此设计的峰值效率可达 93.2%。平均效率和待机功耗等级符合 DoE VI 级和 CoC 2 级限值。该设计具有紧凑的尺寸,即 45mm × 55mm × 25mm (62cc)。
特性
- 紧凑尺寸:45mm × 55mm × 25mm (62cc)
- 高效率(峰值为 93.2%)
- 测试报告提供的 EMI 数据低于 CISPR32 限值
- 可调节输出电压范围:5V 至 20V
- 符合 DoE VI 级和 CoC 2 级的效率和待机功耗要求
输出电压选项 | PMP21552.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3.25 |
Output Power (W) | 65 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 使用UCC28780控制器和UCC5304隔离式同步整流驱动器实现零电压开关反激拓扑 | 英语版 | 2021年 7月 2日 | |||
测试报告 | 65-W USB Type-C ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) | 2020年 6月 4日 |