TPS7B4250EVM

TPS7B4250EVM

立即订购

概述

TPS7B4250 是 SOT-23 封装中的单片集成低压差电压跟踪器。旨在提供汽车环境中的非板载传感器。IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路的保护

当输入电源电压高达 45 V 时,将精确调节为应用于调整输入“ADJ”的基准电压,并将负载调节至 50 mA。

特性
  • 50 mA 输出电流
  • 最大宽输入电压范围为 -20 V 至 45 V
  • 极低输出跟踪容差,最大为 5 mV
  • 150 mV 低压差电压(输出电流 = 10 mA 时)
  • 40 uA 低静态电流(轻负载情况下)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4250-Q1 — 汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 跟踪 LDO EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 跟踪 LDO EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7B4250 Evaluation Module 2013-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频