TPS22860
- 集成单通道负载开关
- 偏置电压范围 (VBIAS):1.65V 至 5.5V
- 输入电压范围:0V 至 VBIAS
- 导通电阻 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.73Ω
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.68Ω
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 0.63Ω
- 200mA 最大持续开关电流
- 超低泄漏电流
- VIN 泄漏电流 = 2nA
- VBIAS 泄漏电流(5.5V 时)= 10nA
- 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装或 SC70 封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 组件充电模式 (CDM)
应用
- 可穿戴产品
- 物联网
- 无线传感器网络
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22968 是一款小型、超低泄漏电流、单通道负载开关。 该器件需要一个 VBIAS 电压,工作输入电压范围为 0V 至 VBIAS。 它可支持最大 200mA 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22860 采用两种节省空间的 6 引脚 SOT-23 和 SC70 小型封装。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22860 超低泄漏电流负载开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 6月 26日 |
白皮书 | 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 | 英语版 | 2020年 4月 8日 | |||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
技术文章 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 | |||
技术文章 | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | |||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块
The EVM430-FR6043 evaluation kit is a development platform that can be used to evaluate the performance of the MSP430FR6043 for ultrasonic sensing applications (e.g. Smart Gas Meters). The MSP430FR6043 MCU is an ultra-low-power MCU that integrates an ultrasonic sensing analog front end (USS) for (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计
This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The (...)
参考设计
TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计
此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅缩短电池寿命的过流状态提供保护。本文中说明的技术可帮助延长电池供电计量表的有效寿命,并优化使用者的总拥有成本。
参考设计
TIDM-02003 — 适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计
This reference design helps designers develop an ultrasonic gas-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB MSP430FR6043 (...)
参考设计
TIDM-02005 — 适用于水流测量的超声波检测子系统参考设计
This reference design helps designers develop a cost optimized ultrasonic water-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB (...)
参考设计
TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 用于电源门控的纳米级功耗系统计时器、低 Iq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。