按类别浏览
按拓扑选择
新产品
具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、0.6A 同步降压转换器
价格约为 (USD) 1ku | 0.32
采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器
价格约为 (USD) 1ku | 0.068
采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器
价格约为 (USD) 1ku | 0.068
电源发展趋势
功率密度
功率更大,布板空间更小。这不仅是所有市场应用的发展趋势,也是使用降压模块的一个主要优势。降压模块具有集成电感器和 FET,不仅可更大限度地减小电源尺寸,还可简化设计并帮助客户更快地将产品推向市场。在内部,每个模块的核心是一个高效降压稳压器,其周围的布局针对热性能进行了优化。
高密度电源模块是为 FPGA 和处理器等高电流数字负载供电的理想选择。使用我们的处理器连接工具,查找可与 FPGA 或处理器一起使用的合适电源器件。
Benefits and trade-offs of various power-module package options
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
通过增强型 HotRod™ QFN 封装启用小型、冷却静音电源模块
实现功率密度的特色产品
低 EMI
降低电源的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战,那么为什么不让 EMI 消减变得尽可能简单呢?降压模块具有高集成度和经优化可更大程度减少噪声的内部布局,是缩短设计时间并帮助您遵守 CISPR 22 B 类等严苛标准的理想选择。查看我们的以下产品,了解一些可改善 EMI 性能的全新卓越直流/直流降压模块。
封装优化 – HotRod™ 和增强型 HotRod QFN 封装
技术资源
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
电源基础知识 - 降压稳压器架构
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
了解特色应用
利用 TI 降压稳压器满足混合动力汽车和电动汽车的系统电源要求
设计工程师不仅要考虑多个注意事项,同时还要满足严格的目标成本和布板空间要求。我们在设计和开发功率器件时便考虑到了这些挑战。
- 更宽的工作温度范围。
- 支持严格的电磁兼容性标准,例如国际无线电干扰特别委员会 5 类。
- 宽输入电压能力范围,可应对较大输入瞬态情况。
- 可采用引线式封装和无引线封装。
特色资源
- TPSF12C3 – 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
- LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器
- LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块
借助 TI 降压转换器和控制器扩展汽车信息娱乐系统与仪表组系统的功能
当今的汽车信息娱乐系统与仪表组系统为现代驾驶员提供信息、娱乐和连接功能。展望未来,这些系统内的功能应该只增不减。这意味着需要在相同的物理空间内具有更强的处理能力。为了给这些新一代系统供电,电源转换器需要在两个重要方面具有出色表现。
- 较高的输出功率与封装尺寸比,但不会发生过热。
- 更大限度地降低传导和辐射电磁干扰。
特色资源
- LM61495-Q1 – 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器
- TPS62873-Q1 – 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器
我们的直流/直流转换器和电源模块可解决企业应用中的功率密度和热设计难题
数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。我们的电源管理解决方案在为高性能处理器供电时可提供稳压电源,同时还可实现高可用性和高效率。
- 高效率、出色的热性能以及带遥测功能的 PMBus 技术可在降低数据中心温度的同时节省能源。
- 快速瞬态响应,可减小输出滤波器尺寸。
- 高输出电压精度,为全新的高级处理器供电。
特色资源
- TPS546D24AEVM – 2phase EVM for TPS546D24A
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降压转换器评估模块
- TPS54J061EVM – 2.7V 至 16V、6A 降压转换器评估板
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – Digital Power 软件
设计和开发资源
WEBENCH® Power Designer
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)