ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. EVM 说明
  6. EVM 的电气性能规格
  7. EVM 的原理图
  8. 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了如何操作 UCC28781EVM-053 以及如何评估该器件的各种性能指标。UCC28781EVM-053 实现了高压、宽输入电压、单输出 ZVSF 电源转换器的典型应用,采用 50V 至 500V 直流输入生成 15V 输出电源轨,从而提供高达 4A 的负载电流。该 EVM 还包括一种可在 90 VRMS 至 264 VRMS 的全球标准交流输入范围内运行的方法。