ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

交流输入的测试设置要求

安全性:此评估模块并未进行封装,电路板中存在超过 50VDC 的可接触电压。

输入隔离变压器:此 EVM 的交流输入端上应连接额定值适用的 1:1 隔离变压器,该变压器构造为通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽将初级绕组与次级绕组隔离开来。

GUID-E4B7B1E7-0847-4195-8170-CBD2081DEBFC-low.png
警告:

  • 如果您没有接受过安全处理和测试功率电子产品方面的培训,请不要测试此评估模块。
  • EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或其电路,因为这些电路可能存在高压,会造成电击危险。
  • 注意表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!
  • 在进行测试之前,请仔细阅读本用户指南。

电压源:能够提供 264VRMS 且能够处理 100W 功率级别的隔离式交流电源或可变交流变压器。警告:当 X 电容器放电功能处于启用状态时,请勿向此电路板施加直流电压,否则可能会造成损坏。如果必须在交流输入端 J1 处使用直流电压源,则必须在施加直流电源之前将 J5 处的 XCD 跳线设置为“XCD DISABLED”位置。在更改 XCD 跳线的位置之前,请断开 EVM 的所有电源。

输出仪表:数字电压表、数字电流表

输入功率分析仪:能够测量 10mW 至 100W 输入功率并能够处理 264VRMS 输入电压。一些功率分析仪可能需要使用精密分流电阻器来测量输入电流,以便测量 5W 或更低的输入功率。请阅读功率分析仪的用户手册,以了解正确测量全功率和待机功率的设置。对于效率评估,请记住从输入功率测量中减去 R33、R34 和 R35(C2 两端)的功率损耗。

示波器:

  • 4 通道、500MHz 带宽。
  • 能够处理 600V 电压的探头。

输出负载:能够在 15V 条件下处理 100W 的电阻负载或电子负载。

建议线规:隔离式 18AWG。

按图 7-2 中所示设置交流输入的测试配置。

GUID-4575B660-1A83-4FE2-927F-745823360C72-low.png
警告:

注意:请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

!!请勿向此电路板的交流输入端施加直流电压源,否则可能造成损坏!(请参阅上方的电压源设置)