ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

EVM 说明

UCC28781EVM-053 采用 4 层印刷电路板 (PCB),其中通孔元件位于顶层,而表面贴装元件位于底层。分接插槽内包含实际的转换电路。此 EVM 上用于输入和输出连接的端子块位于分接插槽之外,从而不必进行功率密度评估。用于启用和禁用 X 电容器放电功能的跳线也位于插槽外部,因为它仅用于评估目的。

底部的大容量电容器 C2 两端连接了电阻器 R33、R34 和 R35。这样一来,如果交流整流输出未连接至负载,便可以在移除交流输入电源时快速提供高电压。实际设计中通常不使用这些电阻器,因此要从测量的输入功率中减去其功率损耗。

此设计中使用的主要器件是零电压开关反激式控制器 UCC28781-Q1 和 SR-FET 的隔离式驱动器 UCC5304。在为此 EVM 加电之前,请仔细阅读本用户指南。

GUID-E57584AC-CFBA-48C9-B595-4A7B9112B56E-low.png图 3-1 UCC28781EVM-053 顶视图
GUID-5376EDC5-6D5E-455E-8A8D-9C0AF89227AB-low.png图 3-2 UCC28781EVM-053 底视图