ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
安全性:此评估模块并未进行封装,电路板中存在超过 50VDC 的可接触电压。

电压源:能够处理 100W 功率级别的直插式隔离直流电源。将输出电流限值设为 1A。
输入隔离变压器:如果直流电源与交流线路没有内部安全隔离,直流电源输入端上应连接额定值适用的 1:1 隔离变压器,该变压器构造为通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽将初级绕组与次级绕组隔离开来。
输出仪表:数字电压表、数字电流表
输入仪表:数字电压表、数字电流表
示波器:
输出负载:能够在 15V 条件下处理 100W 的电阻负载或电子负载。
建议线规:隔离式 18AWG。
按图 7-1 中所示设置直流输入的测试配置。

注意:请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。
!!请勿将交流电压源施加到此电路板的直流输入端。这会损坏 EVM!(请参阅上方的电压源设置)