ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (January 2022)to RevisionA (December 2022)

  • Go
  • 将图像更新为 Rev B 板。删除了对返工的提及Go
  • 将输入线电压从 40V 更改为 50VGo
  • 更新了 3 个原理图图像Go
  • 进行了编辑性更改Go
  • 进行了编辑性更改Go
  • 更改了……Go
  • 更改了……Go
  • 更改了 250V、LO 范围的 Iout%Go
  • 添加了 180VAC 数据Go
  • 更新了 4 个 PCB 图像Go
  • 更新了 BOM,使其与更新后的原理图保持一致Go