ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

各种工作模式下的开关频率

在以下 AAM、ABM 和 SBP2 波形中,Ch4(绿色)= 1A/div 条件下的变压器初级绕组电流,Ch2(蓝色)= 10V/div、20V/div 和 50V/div(全部交流耦合)条件下 SR-Mosfet 的 VDS。
扫描速度分别为 10μs/div、10μs/div 和 1μs/div。

GUID-20211117-SS0I-4NWM-B0C6-XB0NWC6NT2LN-low.png图 8-4 满负载条件下的
平均开关频率与直流输入电压
GUID-20220107-SS0I-S4TM-C7Q5-PFJDWDVJBNCW-low.png图 8-6 ABM = 261.8kHz、
375VDC 输入和 25% 负载情况下的最大开关频率
GUID-20220107-SS0I-FXS6-P7V6-DF7SPJ2GN4DF-low.png图 8-5 AAM = 86.2kHz、
50VDC 输入和 100% 负载情况下的最小开关频率
GUID-20220107-SS0I-ZJ9X-CWM3-3PHLPQLBKR3G-low.png图 8-7 SBP2 = 561.8kHz、
264VAC 输入和 1% 负载情况下的最大开关频率