ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
本节以表格形式展示了此设计中各种工作模式下的典型负载电流范围,其中以 Vin = 250VDC 且 IFL_HI 范围为例。表 8-3 之后显示了表格中所示各个工作模式下的典型波形。与负载增加时相比,当负载减小时,模式间的迟滞会导致不同模式的电流范围存在差异。
| 模式: | AAM | ABM | LPM | SBP1 | SBP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 典型负载电流(减少) | 4.0 A 至 1.3 A | 1.3 A 至 0.41 A | 0.41 A 至 0.22 A | 0.22 A 至 0.09 A | 0.09 A 至 0 A |
| 典型负载电流(增加) | 1.8 A 至 4.0 A | 0.53 A 至 1.8 A | 0.23 A 至 0.53 A | 0.14 A 至 0.23 A | 0 A 至 0.14 A |
| 突发频率,fBUR(每次突发的脉冲数) | 不适用 | > 25kHz (9 至 2 个脉冲) |
约 25kHz (2 个脉冲) |
8.5kHz 至 25kHz (2 个脉冲) |
< 8.5kHz (2 个脉冲) |
在以下波形中,Ch4(绿色)= 1A/div 条件下的变压器初级绕组电流,Ch2(蓝色)= SR-Mosfet 在 20V/div(交流耦合)条件下的 VDS。
图 8-8 AAM 工作模式下的典型波形(扫描 = 10μs/div)
图 8-10 LPM 工作模式下的典型波形(扫描 = 10μs/div)
图 8-9 ABM 工作模式下的典型波形(扫描 = 10μs/div)
图 8-11 SBP1 工作模式下的典型波形(扫描 = 10μs/div)
图 8-12 SBP2 工作模式下的典型波形(扫描 = 100μs/div)
图 8-13 SBP2 工作模式下的典型波形,突发详细信息(扫描 = 1μs/div)