ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入线路电压(直流) | 50 | 400 | 500 | V | |
| PSTBY5 | 无负载输入功率, VO = 15V |
VIN = 500VDC,IO = 0A | 47 | mW | ||
| VIN = 250VDC,IO = 0A | 36 | mW | ||||
| 输出特性 | ||||||
| VO | 输出电压,稳态 | VIN = 250 至 500VDC,0A ≤ IO ≤ IO(FL_HI) | 14.7 | 15 | 15.3 | V |
| VIN = 50 至 250VDC,0A ≤ IO ≤ IO(FL_LO) | ||||||
| IO(FL_HI) | 满负载额定输出电流, 高输入范围 |
VIN = 250V 至 500VDC | 4 | A | ||
| IO(FL_LO) | 满负载额定输出电流, 低输入范围 |
VIN = 50 至 250VDC | 2 | A) | ||
| VO_pp | 输出纹波电压,峰-峰值,高输入范围 | VIN = 250 至 500VDC,0A ≤ IO ≤ IO(FL_HI) | 350 | 500 | mVpp | |
| 输出纹波电压,峰-峰值,低输入范围 | VIN = 50 至 250VDC,0A ≤ IO ≤ IO(FL_LO) | 200 | 300 | |||
| PO(OPP)4 | 过功率保护阈值 | VIN = 50 至 500VDC | 70 | W | ||
| tOPP4 | 过功率保护持续时间 | VIN = 50 至 500VDC,PO > PO(OPP) | 160 | ms | ||
| ΔVO | 负载阶跃期间的输出电压瞬态偏差 | 100Hz 条件下 0A 和 IO(FL_HI) 之间的 IO 阶跃 VIN = 250 至 500VDC |
-1300 | +700 | mVpk | |
| 系统特点 | ||||||
| ηFL | 满负载效率2 | VIN = 500VDC,IO = IO(FL_HI) | 0.932 | |||
| VIN = 250VDC,IO = IO(FL_LO) | 0.937 | |||||
| ηavg | 4 点平均效率23 | VIN = 500VDC,IO(FL_HI) 范围 | 0.905 | |||
| VIN = 250VDC,IO(FL_LO) 范围 | 0.919 | |||||
| η10% | 10% 负载下的效率2 | VIN = 500VDC,IO = 10% IO(FL_HI) | 0.808 | |||
| VIN = 250VDC,IO = 10% IO(FL_LO) | 0.835 | |||||
| TAMB | 环境工作温度范围 | VIN = 50 至 500VDC,IO = 0 至 IO(FL) | 25 | °C | ||
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入交流线路电压 (RMS) | 90 | 115/230 | 264 | V | |
| fLINE | 输入交流线路频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
| PSTBY56 | 无负载输入功率, VO = 15V |
VIN = 230VRMS,IO = 0A | 42 | mW | ||
| VIN = 115VRMS,IO = 0A | 36 | |||||
| 输出特性 | ||||||
| VO | 输出电压,稳态 | VIN = 180 至 264VRMS,0A ≤ IO ≤ IO(FL_HI) | 14.7 | 15 | 15.3 | V |
| VIN = 90 至 180VRMS,0A ≤ IO ≤ IO(FL_LO) | ||||||
| IO(FL_HI) | 满负载额定输出电流, 高输入范围 |
VIN = 180V 至 264VRMS | 4 | A | ||
| IO(FL_LO) | 满负载额定输出电流, 低输入范围 |
VIN = 90V 至 180VRMS | 2 | A) | ||
| PO(OPP)4 | 过功率保护阈值 | VIN = 90V 至 264VRMS | 70 | W | ||
| tOPP4 | 过功率保护持续时间 | VIN = 90V 至 264VRMS,PO > PO(OPP) | 160 | ms | ||
| ΔVO | 负载阶跃期间的输出电压瞬态偏差 | 100Hz 条件下 0A 和 IO(FL_HI) 之间的 IO 阶跃 VIN = 180 至 264VRMS |
-1300 | +700 | mVpk | |
| 系统特性6 | ||||||
| ηFL | 满负载效率2 | VIN = 230VRMS,IO = IO(FL_HI) | 0.9336 | |||
| VIN = 115VRMS,IO = IO(FL_LO) | 0.9271 | |||||
| ηavg | 4 点平均效率23 | VIN = 230VRMS,IO(FL_HI) 范围 | 0.9213 | |||
| VIN = 115VRMS,IO(FL_LO) 范围 | 0.9150 | |||||
| η10% | 10% 负载下的效率2 | VIN = 230VRMS,IO = 10% 的 IO(FL_HI) | 0.8684 | |||
| VIN = 115VRMS,IO = 10% 的 IO(FL_LO) | 0.8480 | |||||
| TAMB | 环境工作温度范围 | VIN = 90V 至 264VRMS,IO = 0A 至 IO(FL) | 25 | °C | ||