ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
图 8-14 VIN = 500VDC,顶部变压器绕组:104°C
图 8-16 VIN = 250VDC,顶部变压器绕组:88.3°C
图 8-18 VIN = 264VAC,顶部变压器绕组:98.3°C
图 8-20 VIN = 180VAC,顶部变压器绕组:91.5°C
图 8-15 VIN = 500VDC,底部 VS 钳位齐纳二极管 D12:102°C
图 8-17 VIN = 250VDC,底部 SR-FET 栅极驱动 R11:86.9°C
图 8-19 VIN = 264VAC,底部 SR-FET 栅极驱动 R11:93.7°C
图 8-21 VIN = 180VAC,底部 SR-FET 栅极驱动 R11:88.6°C