ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

引言

UCC28781EVM-053 是一款采用 UCC28781-Q1 控制器的 60W、15V 评估模块 (EVM),用于评估在牵引逆变器及其他应用中用作偏置电源的高压直流输入零电压开关反激式 (ZVSF) 转换器。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。

该 EVM 可将 50V 至 500V 范围的直流输入电压降压转换为 15V 隔离式输出。在 250V 至 500V 的输入电压下,输出电流的最大额定值为 4A;在 50V 至 250V 的输入电压下,最大值则会降低至 2A。高达约 133% 额定功率的过功率保护持续时间限制为 160ms。

此外,该 EVM 可以采用电压为 90VRMS 至 264VRMS 的隔离式 交流电源供电,方法是将交流整流输出连接到直流输入端,本用户指南稍后会对此进行介绍。