ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. EVM 说明
  6. EVM 的电气性能规格
  7. EVM 的原理图
  8. 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

将 EVM 与直流电压源搭配使用

使用直流输入时,EVM 的交流部分应当保持完全未使用,并且没有任何器件连接到端子块 J1 和 J2。另外,应该在施加直流电源之前将 J5 处安装的 XCD 跳线置于“XCD Disabled”位置。

UCC28781EVM-053 可直接采用电压范围为 500V 至小于 50V 的隔离式高压直流电源供电。通常,输入电压必须大于 100V 才能启动,启动后可降至 50V 以下。当使用小于 250V 的输入电压启动时,输出电流应该限制在 2A 或以下。

将直流电源的电流限值设为 1A。对于 [250V 至 500V] 范围内的输入电压,可以获取满额定输出功率 (60W)。对于 50V 至 250V 范围内的输入电压,由于低输入电压条件下初级电流的高 RMS 级别,输出功率额定值会有所下降 (30W)。

隔离式直流电源应使用长度小于 1 米的低阻抗电缆(例如适当绝缘的 18AWG 双绞线)连接到 EVM 的 J3(DC INPUT 端子块)。该 EVM 在直流输入端具有非常小的板载恒压电压旁路电容,因此可以在外部为 J3 添加额外的高压电容器来增大直流恒压电压,从而进行某些性能测试。

在轻负载条件下,直流输入电流包含突发模式频率的脉冲,数字万用表 (DMM) 无法正确取平均值并进行测量。若要在轻负载条件下准确地测量输入电流,应在直流输入端子块上连接一个高压 2μF 薄膜电容器。另外,应该按图 7-1 中所示在直流输入端上串联一个 10W、100Ω 电阻器来构成一个 R-C 滤波器,从而使脉冲输入电流变得平滑。

该 EVM 的输出 (15V) 由端子块 J4 提供,该端子块应该连接到无源电阻负载或有源电子负载。有源负载通常能够在加荷方式和扰动方面提供出色的灵活性。