ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 3 EVM 说明
  6. 4 EVM 的电气性能规格
  7. 5 EVM 的原理图
  8. 6 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 9 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

端子和测试点

表 7-1 输入/输出端子和测试点功能
端子和测试点 名称 说明
J1-1 端子块 J1 LINE 初级侧交流输入“火线”或线路 1。
J1-2 NEUT 初级侧交流输入“零线”或线路 2。
J2-1 端子块 J2 Vbulk0 从交流电源得到的初级侧整流和滤波正电压输出“Vbulk0”(+)。
J2-2 GND_P0 从交流电源得到的初级侧整流和滤波负电压输出“GND_P0”(-)。
J3-1 端子块 J3 Vbulk 从直流电源得到的初级侧正电压输入“Vbulk”(+)。
J3-2 GND_P 从直流电源得到的初级侧负电压输入“GND_P”(-)。
J4-1 端子块 J4 VOUT 次级侧直流电压输出“VOUT”(+) 正连接。
J4-2 GND_S 次级侧直流电压输出“GND_S”(-) 负连接。
J5-1 3 引脚接头 J5 AC-Sense 来自 X 电容器的初级侧感测和放电路径。
J5-2 XCD 与 UCC28781-Q1 控制器 XCD 引脚的初级侧连接。
J5-3 GND_P 初级侧接地基准,用于禁用 XCD 功能。
TP1 J1-1 附近的输入测试点 输入 初级侧交流输入监测点 - 火线(或线路 1)。
TP2 J1-2 附近的输入测试点 NEUT 初级侧交流输入监测点 - 零线(或线路 2)。
TP3 J4-2 附近的输出测试点 GND_S 次级侧直流输出检测“GND_S”(-) 接地基准。
TP4 J4-1 附近的输出测试点 VOUT 次级侧直流输出检测“VOUT”(+) 正基准。
TP5 J4-1 附近的输出测试点 VOUT_A 用于小信号环路稳定性分析的次级侧直流插入点“VOUT_A”。