ZHCABU7 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
LM5157x/LM5158x 器件是一款具有集成式开关管的宽输入范围非同步转换器。常见的配置包括升压、反激式和 SEPIC 拓扑。本报告会引导读者使用 LM5157x/LM5158x 配置和设计升压转换器。此设计示例用于创建 LM5157EVM-BST 评估模块,结果在 LM5157EVM-BST 用户指南 中提供。本报告仅着重介绍使用 LM5157x/LM5158x 实现升压转换器的设计步骤和注意事项。有关升压转换器的基本概念和操作,可以在了解开关模式电源中的升压功率级 中找到。