ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

斜率补偿检查

根据峰值电流模式控制的理论,补偿斜坡的斜率必须大于检测的电感器电流下降斜率的一半,以防止高占空比下的次谐波振荡。因此,将会满足Equation7 中的以下不等式。

Equation7. 0.5 × V LOAD + V F - V SUPPLY L M × A CS × 裕量 < 500 mV × f sw  

其中

  • ACS 是等效电流检测增益。
  • 500mV 是斜率补偿峰值电压。
  • VF 是二极管的正向电压。

通常,82% 的检测的电感器电流下降斜率是斜率补偿的理想值,反映到 1.6 的裕度。如果不等式失效,则必须增加 LM 的电感值,以使下降斜率更小。如果 LM 电感值发生变化,则必须重新计算峰值电流,并且必须重新检查器件选型。在本例中,Equation8、Equation9 和Equation10 中验证了不等式。

Equation8. 0.5 × V LOAD + V F - V SUPPLY L M × A CS × 裕量 = 0.5 × 12 V + 0.5 V - 3 V 1.5 μH × 0.095 × 1.6 = 0.481 × 10 6
Equation9. 500 mV × f sw = 500 mV × 2.1 MHz = 1.05 × 10 6
Equation10. 0.481 × 10 6 < 1.05 × 10 6