ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

CCOMP 选择

RCOMP 电阻器和 CCOMP 电容器用于设置补偿网络的低频零点。为达到所需的稳定时间常数,低频零点作为相位升压而放置。这里采用的一个好策略是,将零点直接放置在交叉频率 (fCROSS) 和受控体低频极点 (ωP_LF) 的几何平均数位置。Equation23 得出了 CCOMP 的容值。

Equation23. CCOMP= COUT∙RLOAD4π∙RCOMP2∙ fCROSS  = 22µF∙7.5Ω4π∙2.63kΩ2∙16.6kHz=10.7nF

对于 CCOMP,选择 10nF。