ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

UVLO 电阻选型

外部欠压锁定 (UVLO) 电阻器可以设置稳压器的最小工作电压。必须指定两个电平:所需的转换器启动电压 (VSUPPLY(ON)) 和所需的转换器关断电压 (VSUPPLY(OFF))。在本例中,VSUPPLY(ON) 电压为 2.8V,VSUPPLY(OFF) 为 2.4V。使用Equation15,计算顶部 UVLO 电阻 (RUVLOT)。

Equation15. R UVLOT = 0.967 ∙ V SUPPLY 打开 - V SUPPLY 关闭 5 μA = 0.967 ∙ 2.8 V - 2.4 V 5 μA = 61.5 k Ω

对于 RUVLOT,选择了标准值 61.9kΩ。使用Equation16,计算底部 UVLO 电阻 (RUVLOB)。

Equation16. R UVLOB = 1.5 V ∙ R UVLOT V SUPPLY 打开 - 1.5 V = 1.5 V ∙ 61.9 k Ω 2.8 V - 1.5 V = 71.4 k Ω

对于 RUVLOB,选择了标准值 71.5kΩ。