ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

RCOMP 选择

RCOMP 阻值会直接影响控制环路的交叉频率。交叉频率越高,控制环路对瞬态条件的反应就越快。在已知所需环路交叉频率 16.6kHz 的情况下,RCOMP 通过Equation22 进行计算。

Equation22. RCOMP= 2π∙COUT∙ACS∙VLOAD2 ∙fCROSSgm∙VSUPPLY_min = 2π∙22µF∙0.095∙12V2∙16.6kHz2mA)/V∙6V=2.62kΩ

其中

  • gm 是误差放大器的跨导,2mA/V
  • ACS 是等效电流检测增益 0.095

对于 RCOMP,选择 2.63kΩ。