ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

二极管选型

功率二极管必须根据平均负载电流和输出电压确定额定值,并留有一定的裕度。它还应该能考虑到满负载下的损耗。由于反向恢复时间和电荷较小,因此建议使用肖特基二极管。就本设计而言,选择了 45V 反向电压、10A 平均正向电流肖特基二极管。Equation11 中计算了导通损耗。

Equation11. P D _ con = V F ∙ 1 - D ∙ I 电源 = 490 mV ∙ 1 - 0.5 ∙ 12 V ∙ 1.6 A 6 V = 0.78 W

其中

  • VF 是二极管的正向电压降