ZHCABU7 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
输出电容器决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。在本示例中,输出电容器的容值根据所需的输出电压纹波大致确定。在所需 VLOAD 纹波为 100mV 的情况下,使用Equation12 计算最小输出电容。
输出电容器的额定值必须能够处理交流电流。使用Equation13 估算最大输出纹波电流。
请注意,与电感器计算类似,选择了上述条件作为最坏情况:具有最高电容要求且最高 RMS 电流介于满负载情况和降额半负载情况之间。在本设计中,选择了 28µF 的总输出电容,考虑到 12V 直流偏置下的电容差,总输出电容会变为约 22µF。电容器组 ESR (RESR) 估计约为 0.22mΩ。