ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

开关频率

根据给定的设计参数,选择正确的开关频率是设计过程的第一步。一般来说,开关频率越高,解决方案尺寸越小,但会造成开关损耗更高且效率更低。因此,最终选择开关频率时,应根据应用的具体要求,在功率密度和效率之间进行权衡。在具有严格 EMC 要求的设计中应考虑开关频率的谐波。Equation1 用于设置 LM5157x 和 LM5158x 中振荡器的频率。选择具有 2.1MHz 的开关频率的示例应用。

Equation1. R T = 2.21 × 10 10 f sw - 955 = 2.21 × 10 10 2.1 MHz - 955 = 9.57 kΩ

对于 RT,选择了标准值 9.53kΩ,容差为 1%。

如数据表中所述,LM5157x 和 LM5158x 的内部振荡器可以同步到外部时钟。LM5157x 和 LM5158x 具有与频率相关的最大占空比限制,数据表中也对此进行了特性描述。