ZHCABU7 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
此设计示例介绍了使用 LM5157 实现非同步升压转换器的典型设计过程和计算。采用 LM51571、LM5158 和 LM51581 的设计非常相似。该配置旨在通过非稳压 6V 电源轨(3V 至 9V)提供负载电流高达 1.6A 的 12V 稳压(在输入电压低于 6V 时,负载降额一半)。为避免 AM 频带(530kHz 至 1.8MHz)中发生干扰,选择了 2.1MHz 的开关频率。表 1-1 中给出了这些参数,Topic Link Label2讨论了元件选型。
参数 | 规格 |
---|---|
VSUPPLY | 3V 至 9V |
VLOAD | 12V |
ILOAD | 1.6A(VSUPPLY= 6V 至 9V) |
0.8A(VSUPPLY= 3V 至 6V) | |
fSW | 2.1MHz |
η(估计效率) | 90% |