ZHCABR2A February   2022  – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  4. 2使用 SmartRF Studio 验证射频性能
  5. 3使用 BTool 验证射频性能
    1. 3.1 BTool 基本操作
    2. 3.2 执行 Tx 测试
    3. 3.3 执行 Rx 测试
    4. 3.4 执行读取 RSSI
    5. 3.5 执行 PER 测试
    6. 3.6 不同 PHY 速率的注意事项
      1. 3.6.1 2Mbps 的测试日志
      2. 3.6.2 500Kbps 的测试日志
      3. 3.6.3 125Kbps 的测试日志
    7. 3.7 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 和 HCI_LE_Transmitter_Test 的区别
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

摘要

本应用报告提供了有关在使用 TI SimpleLink™ CC26xx/CC13xx 无线 MCU 的终端设备器件上执行射频无线电测试的方法。蓝牙®射频无线电测试可通过两类 PC 工具来完成:SmartRF™ Studio 和 BTool。这两类工具提供的功能类似,但采用的方法有所不同。客户可以参考本文档,并规划适用的测试流程。