ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
在生产线上验证器件射频性能的一种快速简单的方法是通过误包率 (PER) 测试。测试人员可以使用一个预先认证的器件来验证 DUT 的性能。两个 CC26xx/CC13xx 器件必须用 host_test FW 进行刷写,并连接到为每个器件运行 BTool 应用程序的 PC。一个器件充当 Rx 侧,另一个器件充当 Tx 侧。以下是 PER 测试的步骤。
“rxChannel”是测试通道。
操作码:0xFC24
data:<以十六进制格式传输的长度>
上面的示例“60 00”表示 0x0060
数据长度:无需输入
txChannel:测试通道,需要和 Rx 侧一样
testDataLength:每个测试数据包中有效载荷字节的长度,可以是从 0x00 到 0x25 的任意值
testData:数据包有效载荷中数据类型的代码。可以使用以下值
NumberOfPackets:接收到的数据包总数