ZHCABR2A February   2022  – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  4. 2使用 SmartRF Studio 验证射频性能
  5. 3使用 BTool 验证射频性能
    1. 3.1 BTool 基本操作
    2. 3.2 执行 Tx 测试
    3. 3.3 执行 Rx 测试
    4. 3.4 执行读取 RSSI
    5. 3.5 执行 PER 测试
    6. 3.6 不同 PHY 速率的注意事项
      1. 3.6.1 2Mbps 的测试日志
      2. 3.6.2 500Kbps 的测试日志
      3. 3.6.3 125Kbps 的测试日志
    7. 3.7 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 和 HCI_LE_Transmitter_Test 的区别
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

执行 Tx 测试

当 BTool 和 CC26xx/CC13xx 器件准备好进行测试时,开始射频传输功率测试。[7] 介绍了该基本射频测试。需要使用设备来测量定制 PCB 发送的功率,这样便可使用频谱分析仪或其他专用于蓝牙测试的设备,如 Litepoint IQxel [8]、Anitsu MT8852B [9] 或 R&S CMW270 [10]。

Tx 测试所需的步骤如下:

  1. 通过设置 HCIExt_SetTxPowerCmd 来设置 Tx 功率
    GUID-20220224-SS0I-Z4WB-C6ZM-MJXT3CVLKMWV-low.png图 3-2 设置 HCIExt_SetTxPowerCmd
  2. 通过设置 HCIExt_ModemTestTxCmd 让 CC26xx/CC13xx 器件进入 Tx 模式。
    GUID-20220224-SS0I-2JXN-0FWD-WKPNWSNHNXZ3-low.png图 3-3 设置 HCIExt_ModemTestTxCmd

    请注意,作为参数传递给 HCIExt_ModemTestTxCmd 的通道不遵循低功耗蓝牙分配;而是按照从 0 (2402MHz) 到 39 (2480MHz) 的顺序,低功耗蓝牙分配从 37 (2402MHz) 开始,然后从 0 (2404MHz) 到 39 (2480MHz)。

    表 3-1 列出了两者之间的通道索引。

    表 3-1 通道索引列表
    频率 (MHz) 传递给 HCIExt_ModemTestTxCmd 的参数 txRfChannel 的值 相应的低功耗蓝牙信道
    2402 0 37
    2404 1 0
    2406 2 1
    … … …
    2424 11 10
    2426 12 38
    2428 13 11
    … … …
    2476 37 35
    2478 38 36
    2480 39 39
  3. 要在不同的 PHY 上进行测试,请调用 HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd。
    GUID-20220224-SS0I-D2RS-3T74-RZTZKWFJT4KV-low.png图 3-4 设置 HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd

按照上述步骤,您可以成功运行传输功率测试。

警告: 测试运行时无法更改测试参数。要执行此类更改,您需要通过发出命令 HCIExt_EndModemTestCmd 来停止当前测试。通过 HCIExt_EndModemTestCmd 停止测试时,需要逐个重新设置参数。合规性测试常用的参数是发射功率,需要使用命令 HCIExt_SetTxPowerCmd 来设置该参数。