ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
在使用 CC26xx/CC135x 器件开发低功耗蓝牙产品的早期阶段,您可以使用 SmartRF Studio 进行射频性能测试。使用蓝牙测试仪 [8][9][10],您可以使用启用生产测试模式的 host_test FW 或固件刷写 CC26xx/CC13xx 器件。然后,蓝牙测试仪和 CC26xx/CC13xx 将通过 HCI 接口进行通信并自动运行测试。
对于生产线,用户可以根据 JTAG 调试线的可用性,使用 SmartRF Studio 或 BTool(HCI 命令)进行射频测试。
对于外部主机/MCU 连接到 CC26xx/CC13xx 器件的产品,克隆 HCI 原始命令并让外部主机/MCU 将 HCI 命令设置为 CC26xx/CC13xx 器件。测试前,外部主机/MCU 必须通过 CC26xx/CC13xx 器件 [13] 的引导加载程序刷写 host_test FW。完成测试后,外部主机/MCU 可以将已发布/生产的 FW 刷写到 CC26xx/CC13xx 器件。
图 4-1 总结了有关如何规划蓝牙射频无线电测试的指南。SimpleLink MCU 为射频性能测试提供了灵活的工具。您可以评估自己的资源,然后采用合适的测试流程。
图 4-1 测试计划流程图