ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
要在不同的 PHY 上运行 PER 测试,命令序列在以下方面与上述部分不同:
在 Rx 侧的 Topic Link Label3.5 的第 1 步,向器件发送 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 命令,而不是 HCI_LE_ReceiverTest 命令。
图 3-11 设置 HCI_LE_EnhancedReceiverTest在 Rx 侧的 Topic Link Label3.5 的第 3 步,向器件发送 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest 命令,而不是 HCI_LE_TransmitterTest 命令。
图 3-12 设置 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest
图 3-13 设置 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest 后的响应下面列出了不同 PHY 速率的测试日志。