ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
TI SimpleLink MCU 提供了两种 PC 工具来测试蓝牙器件的射频性能。分别是 SmartRF Studio [1] 和 BTool [2]。每种工具都有不同的要求和优点,如表 1-1所述。
| SmartRF Studio | BTool |
|---|---|
| 优点 - 无需使用固件刷写电路板即可使用 | 缺点 - 需要将生产测试模式 (PTM) 固件刷写到电路板上 |
| 缺点 - 用户需要将 cJTAG 线路连接到电路板以控制器件 | 优点 - 用户可以通过 UART 发送 BTool 设置命令来控制器件 |
本文主要介绍射频无线电测试。本文介绍了每种工具进行射频性能测试的详细流程。