ZHCABR2A February 2022 – August 2022 CC1352P , CC1352R , CC2640R2F , CC2640R2L , CC2642R , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP
BTool 是一个 PC 应用程序,可让您在两个低功耗蓝牙器件之间建立连接。BTool 充当网络处理器,让您将特定于 HCI 供应商的命令发送到 CC26xx/CC13xx LaunchPad。使用 BTool 需要使用启用 PTM 功能 [3] 的 host_test 示例应用程序或固件来刷写 CC26xx/CC13xx 器件。
使用 BTool,您可以通过向 CC26xx/CC13xx 器件发送 HCI 命令来执行与 SmartRF Studio 相同的射频测试。本节讨论如何操作 BTool,如何执行 Tx 和 Rx 测试,以及如何运行 RSSI 和 PER 测试。