ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2415

引导:在 xSPI 主引导模式下,UART 备用引导认证失败

详细信息:

该问题在 HS-SE 器件型号上发生。这些器件使用支持冗余引导地址、基于闪存的主引导模式(如 OSPI 引导模式)和次级引导模式(如 UART)。在以下情况时:

使用以下配置,从备用引导介质 (UART) 引导有效的映像:

  1. 0x0 处的主映像 => 错误映像(认证失败)
  2. 0x40_0000 处的冗余映像 => 有效的 TIFS 映像,但并非 ROM 引导(认证失败)
  3. 备用引导模式 => 有效的映像(预期引导的映像)

ROM 无法从次级引导模式(如 UART 引导介质)引导有效的映像。

在正常情况下,每次映像引导失败后,安全 ROM 都必须复位所有内部状态机,以便进行下一次重试操作。

在尝试对 TIFS 证书进行操作时,映像在冗余偏移处失败后,安全 ROM 不会复位所有必要的变量。

因此,在备用引导流程期间,安全 ROM 无法认证证书/映像二进制文件。

受此影响,在 UART 备用引导时,即使采用有效的映像二进制文件,引导也会失败。

权变措施:

无。只需确保位于冗余偏移处的映像是完整的引导证书,而不仅仅是 TIFS/SYSFW 证书。