ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2157


DDR:为低功耗状态设置唤醒时间时控制器异常

详细信息:

如果下一个更深功耗状态的唤醒时间为禁用或设置为更低的值,则 DDR 控制器可能会错误地减少当前低功耗状态的唤醒时间。

权变措施:

如果通过设置 DDRSS_CTL_139[29-24] LPI_WAKEUP_EN 位字段中的一个位来启用特定的低功耗状态,则还必须启用所有更深的功耗状态位。从位 0 到位 4,低功耗状态的深度随着位编号增大加而增加。例如,如果设置了位 0,则还必须设置包括位 1 到位 4 的所有位。同样,如果设置了位 2,也必须设置位 3 和位 4。

此外,必须按递增顺序对以下唤醒值进行编程:

  1. 和 LPI_WAKEUP_EN[0] 相关的 LPI_CTRL_IDLE_WAKEUP_FN -> 值应小于以下所有字段
  2. 和 LPI_WAKEUP_EN[1] 相关的 LPI_PD_WAKEUP_FN -> 值应小于以下所有字段
  3. LPI_SR_SHORT_WAKEUP_FN、LPI_SR_LONG_WAKEUP_FN、LPI_SRPD_SHORT_WAKEUP_FN 以及和 LPI_WAKEUP_EN[2] 相关的LPI_SRPD_LONG_WAKEUP_FN -> 值应小于以下所有字段
  4. LPI_SR_LONG_MCCLK_GATE_WAKEUP_FN、和 LPI_WAKEUP_EN[3] 相关的 LPI_SRPD_LONG_MCCLK_GATE_WAKEUP_FN -> 值应小于以下所有字段
  5. 和 LPI_WAKEUP_EN[4] 相关的 LPI_TIMER_WAKEUP_FN -> 最高值,

其中,对于不同的频率设定点,FN = F0、F1 和 F2。