ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2242

PCIe:在更改数据速率时,串行器/解串器 PCIe 参考时钟输出暂时禁用

详细信息

在派生的 REFCLK 模式(而非接收的 REFCLK 模式)下对数据速率 8.0 GT/s 进行更改并使用单个串行器/解串器 PLL 生成 PCIe TX 和 RX 时钟时,串行器/解串器 PCIe 参考时钟输出将暂时禁用。这是由于 PLL 重新编程所致,因为在该模式下,将数据速率从 2.5 GT /s 或5.0 GT /s 更改为 8.0 GT /s 时,必须执行重新编程。

在更改数据速率时,一些使用 PCIe 参考时钟的外部 PCIe 元件可能不允许禁用时钟。但是,该器件系列中的串行器/解串器不存在接受此参考时钟行为的问题。这意味着,当一个器件生成参考时钟而另一个器件接收参考时钟时,将一个器件中的串行器/解串器连接到另一个器件中的串行器/解串器的链路不会出现问题。

权变措施

选项 1:

将串行器/解串器配置为使用一个 PLL 来生成用于 2.5 GT/s 和 5.0 GT/s 数据速率的时钟,使用另一个 PLL 生成用于 8.0 GT/s 数据速率的时钟。这种选项带来了一些限制:

A) 如果使用内部 SSC 模式,则两个 PLL 不会相互同步扩展。这可能导致两个 PLL 的频率差异高达 5000ppm,进而造成链路伙伴的 TX 和 RX 之间这种频率差异。因此,不建议使用内部 SSC 模式。

B) 串行器/解串器不同通道上与 PCIe 同时使用的协议必须兼容,以便共享用于 PCIe 的两个 PLL 中至少一个的 PLL 配置。

选项 2:

使用接收的 Refclk 模式。请注意,此模式受另一则 Refclk 抖动勘误表公告 (i2241) 的影响

选项 3:

请勿以 8.0 GT/s 的数据速率运行 PCIe 接口

选项 4:

使用外部时钟源为链路的根复合体和终点器件提供 PCIe 参考时钟。