ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2097


DSS:禁用连接到重叠区的层可能会导致下一帧期间出现同步丢失

详细信息:

禁用连接到重叠区(它将 DSS_VID_ATTRIBUTESx[0] ENABLE 从 1 切换到 0)的层(例如 VID1)可能会导致下一帧期间出现同步丢失。同步丢失可能导致出现损坏帧或空白帧(该帧期间从 DSS 发出的所有像素数据为 0x0)。同步丢失出现与否取决于设置和禁用该层有关的 GO 位的时序(即 DSS_VP_CONTROL[5] GOBIT 为 1)。如果“禁用层” MMR 写入操作和“设置 GO 位” MMR 写入操作发生在同一帧边界之内,同步丢失不会发生。如果这些操作跨越帧边界发生,则会发生同步丢失(对于一个帧)。设置 GO 位后,该设计将从下一帧开始自动恢复并恢复正常运行,请参见图 3-1。

 错误条件图 3-1 错误条件

权变措施:

有一种简单的软件权变措施。在该权变措施中,在禁用重叠区上的层之前,该层会移动到重叠区的“不可见”区域(例如:DSS_OVR_ATTRIBUTES_x[17-6] POSX = max_value_of_posx 或 DSS_OVR_ATTRIBUTES_x[30-19] POSY = max_value_of_posy)。这就避免了禁用层时发生同步丢失。

示例软件权变措施的伪代码如图 3-2 所示。在这种情况下,常规的“禁用层” MMR 写入操作和“设置 GO 位设置” MMR 写入操作被执行软件权变措施的宏取代。

 权变措施伪代码图 3-2 权变措施伪代码