ZHDZ015C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2166


DDR:进入和退出深度睡眠低功耗状态可能会导致 PHY 内部时钟失准

详细信息:

当 DDR PHY 进入深度睡眠低功耗状态时,在禁用和关断 PHY PLL 之前会有延迟。如果在 PHY PLL 禁用之前退出深度睡眠模式,PHY 内部时钟可能彼此错位,导致 PHY 内部出现时序故障。

权变措施:

如果通过向 DENALI_CTL_132 寄存器中的 LP_CMD 写入来使用软件启动的低功耗模式,则确保已确认进入低功耗模式时至少等待 160 个 DDR 时钟周期,然后再请求退出低功耗模式。另一个选项是采用以下权变措施。

如果使用 PSC 禁用 DDR 接口,则确保在已确认禁用 DDR 接口后至少等待 160 个 DDR 时钟周期,然后再发送启用该接口的请求。另一个选项是采用以下权变措施。

如果通过 DENALI_CTL_141 寄存器中的 LP_AUTO_ENTRY_EN 使用控制器的自动低功耗进入/退出机制,则采使用以下权变措施。

权变措施:确保 DDR PHY 没有进入深度睡眠低功耗状态。

通过将 DENALI_PHY_1318 寄存器中的 PHY_LP_WAKEUP[3:0]的值编程为大于 DDR 控制器寄存器中所有以下阈值的值来确保这一点。

LPI_CTRL_IDLE_WAKEUP_FN、LPI_PD_WAKEUP_FN、LPI_SR_SHORT_WAKEUP_FN、LPI_SR_LONG_WAKEUP_FN、LPI_SRPD_SHORT_WAKEUP_FN、LPI_SRPD_LONG_WAKEUP_FN、LPI_SR_LONG_MCCLK_GATE_WAKEUP_FN、LPI_SRPD_LONG_MCCLK_GATE_WAKEUP_FN 和 LPI_TIMER_WAKEUP_FN

其中,对于不同的频率设定点,FN = F0、F1 和 F2。